eBook

Colmare le lacune della trasformazione digitale

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Colmare le lacune della trasformazione digitale

La trasformazione digitale è necessaria per restare competitivi nell'Industria 4.0, ma si tratta di un’iniziativa imponente che richiede processi diversi a seconda dell’azienda. Come riportato da un recente sondaggio di Tech-Clarity, società di ricerca indipendente, la digitalizzazione evidenzia le carenze e crea lacune negli ecosistemi software della maggior parte delle aziende. Gli ostacoli sono diversi e si estendono dai sistemi legacy difficili da modificare all'accessibilità dei dati. In effetti, il 54% degli intervistati ha affermato di avere difficoltà nell'integrazione e nell'accesso ai dati di più sistemi.

La combinazione di agilità e collaborazione consente alle aziende di colmare le lacune della trasformazione digitale in un modo che soddisfa le esigenze di trasformazione digitale attuali e in continua evoluzione. Leggi i risultati del sondaggio di Tech-Clarity effettuato su oltre 300 produttori e scopri come colmare le lacune della trasformazione digitale con soluzioni innovative.


Condividi

Risorse correlate

Comfort e sicurezza della cabina nelle attrezzature pesanti
White Paper

Comfort e sicurezza della cabina nelle attrezzature pesanti

Le soluzioni intelligenti di Siemens permettono di migliorare la cabina dei macchinari pesanti, con un impatto positivo sul comfort e la sicurezza dell'operatore, riducendo al contempo i tempi di sviluppo.

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico
Case Study

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico

Haulotte usa Simcenter per aumentare l'altezza massima di lavoro dell'unità di sollevamento Pulseo del 25% e la capacità di carico del 50%

Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva
Video

Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva

Gestire la complessità meccatronica e migliorare il processo progettuale utilizzando software di modellazione predittiva. Maggiori informazioni