eBook

Promuovi il futuro dell'energia con una progettazione cloud-native

La progettazione cloud-native è la chiave per la collaborazione e l'innovazione

Due donne guardano un video a parete che mostra uno schema dell'impianto elettrico su uno sfondo blu mentre si trovano in una stanza con molte altre persone che lavorano al computer.

Le metodologie tradizionali di progettazione elettrica sono ormai limitate in un'epoca di crescente complessità dei prodotti, alimentata dall'IoT e dall'integrazione elettromeccanica. Il software CAD elettrico cloud-native offre un cambio di paradigma, consentendo agli ingegneri di mitigare le interruzioni, ottimizzare sistemi complessi e ottenere notevoli risparmi in termini di tempo e costi.

Abbraccia il futuro della progettazione elettrica. Scarica il nostro eBook e scopri in che modo la nostra soluzione ti permette di navigare nel panorama emergente della tecnologia delle batterie grazie all'energia cloud-native in modo adattivo.

Vantaggi degli strumenti CAD cloud-native per le PMI

Dimentica i tempi dei desktop vincolati e dei dati isolati. Il software CAD elettrico cloud-native consente alle PMI di navigare con agilità e sicurezza nel panorama della progettazione elettrica in continua evoluzione. Oltre alla semplice praticità, il CAD cloud-native genera un valore nascosto. Una collaborazione migliorata favorisce l'innovazione dei progetti, mentre le funzioni intelligenti riducono i costi di manodopera e accelerano il completamento degli stessi.

Supera la curva, non il tuo budget: il collegamento rapido del CAD cloud-native alla produttività

L'agilità delle PMI si basa su vittorie rapide. Il nuovo software non dovrebbe essere una maratona di apprendimento. Il CAD elettrico cloud-native riduce la curva di apprendimento, consentendo agli ingegneri di lavorare con rapidità e produttività. Nessuna installazione complicata, nessuna sfida di compatibilità: solo interfacce intuitive e flussi di lavoro conosciuti che diventano un'estensione del tuo team e non un ostacolo.

Scegli il CAD elettrico cloud-native e osserva il tuo team alle prese con le sfide, non con i manuali di software. Scarica il nostro eBook per scoprire come accelerare la progettazione aziendale, ridurre i costi e dominare il mercato.

Condividi

Risorse correlate

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Progettazione navale guidata dalla simulazione
Webinar

Progettazione navale guidata dalla simulazione

Partecipa al webinar e scopri come gli strumenti digitali possono cambiare il tuo approccio alla progettazione delle imbarcazioni. Garantisci il rispetto di tutti i requisiti ed elimina il modello a spirale ...