eBook

Accelerare lo sviluppo dei prodotti con l’innovativo PLM in cloud

Tempo di lettura: {minutes} minuti
Accelerare il processo di sviluppo prodotto

La maggior parte delle aziende desidera trarre il massimo vantaggio dal proprio investimento nel PLM (Product Lifecycle Management) nel modo più rapido possibile. Sebbene l'acquisto del PLM possa avvenire in tempi relativamente brevi, i vantaggi effettivi derivano solo da un’implementazione efficace e di successo.

Le aziende sono consapevoli che una rapida implementazione dell’ambiente PLM si traduce nella possibilità di generare valore in tempi più brevi. Fortunatamente, una moderna soluzione PLM è progettata e architettata per essere facilmente implementata e per aiutare la tua azienda ad adottare soluzioni innovative, al fine di creare ambienti flessibili e scalabili. Ma quali sono i fattori che possono aiutarti a generare valore in tempi rapidi?

Leggi l’eBook di CIMdata, società di ricerca e consulenza del settore, per scoprire come puoi ottenere rapidamente valore dall’innovativa soluzione PLM erogata in modalità cloud SaaS (Software-as-a-Service).


Accelerare il processo di sviluppo prodotto con una prova gratuita del PLM in cloud SaaS

Approfitta subito della versione di prova gratuita del software Teamcenter X. Scopri com'è semplice accedere e utilizzare un sistema PLM innovativo e basato su cloud.

Accelerare il processo di sviluppo prodotto con una soluzione PLM scalabile

Grazie al PLM in cloud, puoi iniziare con quello che ti serve oggi e in seguito espandere il sistema aggiungendo i componenti necessari.

Accelerare il processo di sviluppo prodotto con un sistema più intuitivo e accessibile a tutti

Scopri com'è semplice usare il software Teamcenter X all'interno del tuo strumento di progettazione ECAD o MCAD. Inoltre, puoi usare il PLM da qualsiasi dispositivo intelligente con accesso via Web.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.