eBook

Accelerare il processo di modifica con soluzioni in cloud SaaS

Il processo di modifica tecnica è semplificato all'interno del software PLM.

Apportare modifiche è inevitabile, ma non deve essere un processo lungo ed estenuante.

L’eBook di Lifecycle Insights: “Come accelerare il processo di modifica” delinea in che modo è possibile:

  • Gestire le modifiche da una posizione centralizzata con processi di modifica multitraccia.
  • Tenere traccia dei requisiti da un unico repository con aggiornamenti automatici e avvisi di modifica.
  • Visualizzare i dati presenti su diversi domini per prendere decisioni più informate.
  • Accedere facilmente ai requisiti e ad altri dati di progettazione in modo sicuro.

Scarica l’eBook e scopri come il software PLM basato sul cloud offra una soluzione di gestione delle modifiche più efficace, in grado di accelerare il processo di progettazione.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.