Articolo

Esempi di soluzioni low-code

Applicazione per circuiti stampati di un'azienda elettronica

In un mercato sempre più competitivo, le aziende del settore elettronico devono essere in grado di anticipare la concorrenza con capacità che soddisfino rapidamente le richieste del mercato e dei clienti.

Questo articolo fornisce esempi di come le aziende del settore elettronico possano ottenere un vantaggio competitivo e accelerare il loro percorso di digitalizzazione esplorando le applicazioni low-code che si adattano ai loro processi aziendali.

Soddisfare le richieste del mercato e dei clienti con la tecnologia low-code

Le compagnie elettroniche non devono iniziare da zero. Possono, infatti, soddisfare le richieste del mercato e dei clienti sfruttando la tecnologia low-code. Aggiungendo applicazioni low-code alle risorse e ai sistemi già in uso, è possibile estendere l'usabilità, colmare rapidamente le lacune tecnologiche, arrivare più velocemente sul mercato e adeguare in modo efficiente il focus quando si presentano nuove opportunità.

Sviluppo di app personalizzate con Mendix

Scopri quattro diverse applicazioni che le aziende di elettronica possono utilizzare per iniziare a sviluppare app personalizzate con Mendix:

  1. Un'app di progettazione collaborativa
  2. Un'app per la risoluzione dei problemi
  3. Un'app di analisi della produzioneUn'app per la conformità

Condividi

Risorse correlate

Promuovi il futuro dell'energia con una progettazione cloud-native
E-book

Promuovi il futuro dell'energia con una progettazione cloud-native

Progetta sistemi elettrici complessi 5 volte più velocemente con un software CAD elettrico cloud-native dedicato alle PMI. Scopri di più.

The advantages of Cloud-Native Electrical Cad for Industrial Applications
Webinar

The advantages of Cloud-Native Electrical Cad for Industrial Applications

The field of electrical computer-aided design (CAD) is undergoing a transformation like never before. Traditional CAD software is making way for a new paradigm – Cloud-Native Electrical CAD.