livre blanc

Fabrication intelligente pour l'industrie automobile

Image d'un châssis de voiture soudé par des bras robotisés sur la chaîne de montage d'une usine de fabrication intelligente

L'industrie automobile est confrontée à un certain nombre de défis, notamment l'intensification de la concurrence, l'évolution des exigences des clients et la nécessité de réduire les coûts. Les constructeurs automobiles peuvent surmonter ces obstacles et rester compétitifs en recourant à la fabrication intelligente.

Découvrez la fabrication intelligente pour l'industrie automobile grâce à ce livre blanc.

Avantages et défis d'une stratégie de fabrication intelligente

L'industrie automobile est à la croisée des chemins alors qu'elle adopte des technologies de fabrication intelligente. Les fabricants peuvent tirer profit de la fabrication intelligente en réduisant les coûts, en augmentant l'efficacité, en favorisant la durabilité et en accélérant la commercialisation. La fabrication intelligente peut également aider les fabricants à améliorer la satisfaction de leurs employés et de leurs clients.

Les avantages sont évidents, mais certains défis doivent être relevés. L'étude sur l'état du marché a révélé que la quasi-totalité des répondants (97 %) ont été confrontés à des défis liés à la modernisation du processus de fabrication. Les défis les plus courants sont les suivants :

  • Problèmes de coût/budget
  • Systèmes ou équipements anciens/obsolètes
  • Recherche des bons partenaires pour développer un véritable environnement en boucle fermée

Mettre en place une production auto-organisée dans la construction automobile

Créez des installations de production capables de lancer automatiquement des actions correctives pour prévenir les problèmes de qualité et minimiser les temps d'arrêt. Grâce à la production auto-organisée, vous pouvez libérer vos employés pour qu'ils se concentrent sur des tâches plus stratégiques, tandis que vos installations de production fonctionnent de manière plus efficace.

Il est temps d'exploiter la puissance des données pour améliorer vos opérations de production.

Relever les défis de l'industrie automobile grâce à la mise en service virtuelle

La mise en service virtuelle aide les constructeurs automobiles à relever les défis de la modernisation des lignes de production. L'étude sur l'état du marché a révélé que deux tiers des répondants (67 %) ont recouru à la mise en service virtuelle ou à des modèles de simulation pour leurs environnements de fabrication. Les résultats ont permis aux fabricants de gagner du temps, de réduire les coûts et d'améliorer le contrôle de leurs processus et pratiques.

Découvrez la rapidité avec laquelle les fabricants utilisant des lignes de production modernisées se remettent d'un arrêt de ligne dans le rapport complet.

Partager

Ressources associées