livre blanc

Les trois méthodes de contrôle du bruit les plus efficaces pour réduire le bruit des produits

Méthodes de contrôle du bruit pour les appareils ménagers

Les niveaux de bruit et la qualité sonore sont des caractéristiques importantes dans tous les types d'appareils ménagers et électroménagers. La réduction du bruit dans les produits de consommation est complexe et il existe souvent plusieurs solutions. Comment les fabricants peuvent-ils réduire la valeur de puissance acoustique des lave-vaisselle ou des lave-linge de nouvelle génération ? Quelles sont les méthodes de contrôle du bruit les plus efficaces pour réduire le bruit des produits ?

Découvrez les trois approches testées les plus efficaces pour réduire systématiquement et efficacement les valeurs de puissance acoustique des produits grâce à ce livre blanc.

Le bruit des produits comme avantage concurrentiel

Les bruits de produits sont omniprésents. Comme la population a tendance à vivre dans des villes de plus en plus denses, à acheter des biens plus petits et à posséder des cuisines ouvertes, elle est constamment entourée de bruit. Les fabricants se rendent compte qu'ils peuvent utiliser des sons agréables comme identité de marque et comme avantage concurrentiel.

Améliorez la perception du produit et apprenez à réduire ou à éliminer le bruit inutile de votre produit.

Simulation de la qualité du bruit

L'amélioration de la qualité du bruit et de sa perception est possible à l'aide d'approches basées sur la simulation et les tests. Les essais et erreurs ou l'ajout aléatoire de matériau acoustique aux prototypes sont loin d'être des approches optimales. Les fabricants disposent de plusieurs stratégies pour améliorer la qualité du bruit, notamment la suppression du bruit, le blocage du bruit, la détermination de sa source et, avec quelques détails supplémentaires, la compréhension des phénomènes sous-jacents. Découvrez les stratégies intelligentes utilisées par les industries pour réduire le bruit émis par leurs produits.

Comment réduire le bruit des produits?

Contrairement à d'autres performances, le comportement acoustique d'un nouveau produit n'est perçu qu'à un stade avancé, une fois que le prototype est disponible. Les fabricants d'appareils électroménagers ont des options limitées pour améliorer la performance acoustique de leur produit sans augmenter le coût des matières premières ou retarder le lancement du produit. Ce livre blanc répertorie les trois approches les plus efficaces pour abaisser systématiquement et efficacement les valeurs de puissance acoustique du produit.

Partager

Ressources associées

Le parcours du concepteur de produits, de la conception à la fabrication
Infographic

Le parcours du concepteur de produits, de la conception à la fabrication

De la conception à la fabrication, découvrez le parcours du concepteur en 4 étapes avec les logiciels de Siemens Digital Industries.

Rapport sur la transformation numérique et l'ingénierie avancée
Webinar

Rapport sur la transformation numérique et l'ingénierie avancée

Regardez ce webinaire pour découvrir comment les petites et moyennes entreprises se transforment et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées.

Étude de 2022 sur les stratégies d'ingénierie pour les petites et moyennes entreprises
E-book

Étude de 2022 sur les stratégies d'ingénierie pour les petites et moyennes entreprises

Comment établir des stratégies efficaces pour améliorer l'ingénierie et gagner en rentabilité ?