livre blanc

Innover grâce à un logiciel de gestion des recettes et à la transformation numérique

Logiciel de gestion des recettes Siemens

L'industrie des PGC est en constante évolution, sous l'effet de l'évolution des préférences des consommateurs, des défis économiques et de la concurrence. Par conséquent, les entreprises sont contraintes de s'adapter à des cycles de vie de produits plus courts, à des coûts qui grimpent et à une demande imprévisible. Pour réussir dans cet environnement, elles doivent adopter des technologies innovantes capables de les aider à garder une longueur d'avance.

Notre livre blanc explore la manière dont les logiciels de gestion des recettes peuvent stimuler votre potentiel de R&D, en vous permettant de créer de nouveaux produits complexes et de les mettre sur le marché plus rapidement. En tirant parti de cet outil puissant, votre entreprise de PGC peut garder une longueur d'avance sur la concurrence, soutenir les efforts d'innovation des équipes et faire face à l'évolution des défis du secteur. Téléchargez le livre blanc dès aujourd'hui pour en savoir plus.

Virtualisez et exécutez vos recettes, n'importe où et n'importe quand, en une fraction de temps

Avec une solution de gestion des recettes d'entreprise, vous pouvez centraliser les connaissances et les informations relatives au développement des recettes, vérifier les recettes à l'aide de jumeaux numériques afin de réduire la variabilité et d'améliorer la qualité, de la génération de l'idée au démarrage et à la production à grande échelle, et valider la production en une fraction du temps habituellement nécessaire. Une meilleure connaissance des données vous aidera à trouver les meilleures options de fabrication, partout dans le monde.

La solution Enterprise Recipe Management permet d'accélérer la mise à l'échelle et l'introduction de nouveaux produits en améliorant la collaboration entre le développement des processus et les usines de fabrication. Elle permet d'accélérer considérablement le transfert de technologie du laboratoire à la ligne de production, qui prend souvent plusieurs années.

Relever les défis du secteur des produits de grande consommation

Au cœur de l'intelligence de fabrication d'entreprise se trouve l'analyse commerciale. Celle-ci peut être utilisée pour résoudre de nombreux problèmes auxquels les entreprises de PGC sont confrontées. Ce logiciel répond à une série de défis auxquels les fabricants sont confrontés, notamment le respect des réglementations, l'évolution des préférences des consommateurs et la gestion d'un environnement commercial. En intégrant les différentes étapes du développement de produits, par exemple la conception, la gestion du cycle de vie, la fabrication flexible et la traçabilité, ce logiciel peut contribuer à rationaliser les opérations et à améliorer les performances. À terme, les fabricants devraient gagner en rentabilité et réussir leur transformation de bout en bout.

Avantages de la solution Enterprise Recipe Management pour l'industrie des PGC

Pour rester compétitives, les entreprises doivent digitaliser leurs opérations de recette. La gestion d'une usine de fabrication de produits de consommation est devenue plus complexe et l'utilisation d'un système de gestion de la production inadéquat peut augmenter les coûts de production. Cela peut également avoir une incidence sur les délais et entraîner des retards dans les cycles de développement. Avec les variations de produits plus importantes et les lancements plus fréquents, l'industrie des PGC exige plus de flexibilité, d'agilité et de visibilité dans les processus de fabrication. La solution de Siemens peut offrir tous ces avantages, tout en permettant aux organisations de rationaliser leurs opérations et de gagner en efficacité.

Découvrez comment la solution Enterprise Recipe Management permet d'assurer la réussite des fabricants de biens de consommation dans ce nouveau livre blanc.

Partager

Ressources associées

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Bilan sur la simulation CFD à échelle réelle pour la conception marine par Milovan Peric
White Paper

Bilan sur la simulation CFD à échelle réelle pour la conception marine par Milovan Peric

Ce Livre blanc examine les problèmes relatifs à l’extrapolation de la simulation CFD à la grandeur réelle et préconise l’analyse en grandeur réelle des conceptions marines dans des conditions de fonctionnement réalistes.