livre blanc

Les quatre principaux avantages de la conception basée sur la simulation

Avantages de la conception basée sur la simulation dans l'innovation produit

Avantages de la conception basée sur la simulation

La conception basée sur la simulation peut être définie comme l'utilisation de la simulation dès le début du processus de conception d'un produit. Ce rapport gratuit d'Aberdeen passe en revue les meilleures pratiques en matière de simulation qui permettent d'accélérer l'innovation, de réduire les coûts et les délais de mise sur le marché, ainsi que d'optimiser la qualité des produits.

Téléchargez votre exemplaire maintenant.

De nouveaux défis prouvent la nécessité de simuler les conceptions de produits

Les fabricants sont contraints de mieux comprendre le comportement des produits pendant la phase de conception dans un contexte de complexité croissante, de budgets de développement plus serrés et d’environnement commercial concurrentiel. Il est essentiel de stimuler l'innovation, car c'est un catalyseur pour la création de nouvelles opportunités commerciales. En plus des impératifs d'innovation, les entreprises font face à une pression considérable qui les pousse à proposer des produits de meilleure qualité, plus fiables et dotés de fonctionnalités plus étendues. Compte tenu de la réduction des délais de développement et des exigences de commercialisation, le temps disponible pour mettre au point des produits innovants est limité. L'initiative Siemens Accelerated Engineering peut contribuer à résoudre l'ensemble de ces problèmes.

La conception basée sur la simulation améliore la productivité

Aberdeen définit la conception pilotée par la simulation comme l'utilisation de la simulation à un stade précoce du processus de conception, et le principe de la conception pilotée par la simulation est simple. Étant donné que les ingénieurs concepteurs sont plus nombreux que les experts en simulation selon un rapport de 5:1 ou 10:1, les flux de travail qui isolent un groupe de spécialistes de la simulation peuvent générer des goulots d'étranglement dans le processus de conception. Les entreprises leaders de leur catégorie, définies par Aberdeen comme les 20 % d'entreprises les plus performantes d'après les résultats qu'elles ont déclarés, ont donc réagi en introduisant la simulation directement dans l'environnement de conception, de manière à éliminer les goulots d'étranglement au sein des équipes spécialisées. Les tableaux à l'appui de cette affirmation sont inclus dans le téléchargement complet du rapport au format PDF.

Partager

Ressources associées

Le rôle de la collaboration et de l'intégration dans l'ingénierie des performances automobiles
Solution Brief

Le rôle de la collaboration et de l'intégration dans l'ingénierie des performances automobiles

Combinez la simulation, les tests, le MBSE et l'IA dans l'ingénierie des performances automobiles pour assurer l'efficacité du développement des véhicules. En savoir plus

Complexité dans l'industrie automobile avec une approche d'ingénierie des systèmes
Webinar

Complexité dans l'industrie automobile avec une approche d'ingénierie des systèmes

Découvrez comment l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles aide les équipementiers à maintenir leur compétitivité, leur agilité et leur rentabilité tout en relevant les défis de l'industrie automobile.