livre blanc

Réduire les nuisances sonores des avions

Une caméra acoustique devant un avion à hélice portant le logo Siemens effectue des tests pour la réduction des nuisances sonores

Les constructeurs aéronautiques doivent composer avec des réglementations plus strictes en matière de pollution sonore, et notamment en ce qui concerne le bruit ambiant. Les équipes d'ingénieurs sont mises à rude épreuve pour concevoir des avions plus silencieux sans pour autant sacrifier leurs objectifs de masse et de performances.

Ce livre blanc étudie les possibilités offertes par une solution complète pour les tests détaillés et l'ingénierie acoustique. Il met en avant un certain nombre d'avancées technologiques qui permettent aux ingénieurs d'effectuer des mesures acoustiques de manière plus efficace, aussi bien pour le bruit des réacteurs que pour celui de la cabine. Téléchargez le PDF pour en savoir plus.

Technologie de réduction du bruit des avions

Les équipes d'ingénieurs sont confrontées à une multitude de problèmes acoustiques à tous les stades de la conception et du développement des avions. Adoptez des techniques innovantes qui vous permettront d'identifier la source des nuisances sonores et de la supprimer.

Certification acoustique des avions

Les normes de certification acoustique des avions évoluent. Les réglementations deviennent de plus en plus strictes et garantissent l'intégration des dernières technologies disponibles en matière de réduction des nuisances sonores dans la conception des avions, afin de réduire leur impact sur l'environnement. Lisez le livre blanc pour en savoir plus.

L'ingénierie appliquée au confort de la cabine est également un élément important dans le développement des avions. Les techniques d'optimisation du confort des avions abordent deux aspects : le confort acoustique et le confort thermique. L'enjeu est de déterminer comment les pilotes, l'équipage, ainsi que les passagers se sentent à bord. La conception acoustique fait partie intégrante du confort en cabine. Les constructeurs d'avions ne cherchent pas seulement à réduire le niveau sonore à l'intérieur de la cabine, mais aussi à concevoir un environnement acoustique agréable.

Mesures opérationnelles

Les mesures opérationnelles destinées à résoudre les problèmes sonores ou à évaluer l'efficacité des mesures de contrôle acoustique doivent être soigneusement planifiées et exécutées, car les essais en vol entraînent généralement des coûts élevés. Il est donc essentiel d'utiliser des méthodes de mesure efficaces et flexibles qui vous permettent de capturer les phénomènes pertinents et d'obtenir rapidement des informations sur l'acoustique de la cabine.

Découvrez comment les solutions de test matérielles et logicielles de Simcenter offrent une solution d'ingénierie acoustique complète et évolutive pour lutter contre les nuisances sonores des avions.

Les sources des nuisances sonores des avions

Nos solutions technologiques les plus récentes permettent aux constructeurs aéronautiques d'identifier et de réduire les sources sonores des avions afin de développer des produits plus silencieux, plus écologiques et plus performants. Grâce à des technologies de pointe, notamment à la localisation des sources sonores par réseau et à l'analyse des voies de transfert, vous obtiendrez des informations détaillées sur les mécanismes de génération des nuisances sonores et serez en mesure de prendre des mesures de contrôle.

Partager

Ressources associées

Model-based wire harness manufacturing
White Paper

Model-based wire harness manufacturing

See how a model-based wire harness manufacturing engineering flow automates data exchange and captures tribal knowledge through design rules.