vidéo

HyperloopTT rejoint le programme Siemens Startup pour accélérer le développement du transport durable

HyperloopTT, une société de recherche américaine, s'est donné pour mission de développer un système permettant de transporter des passagers à plus de 1 000 km/h tout en assurant le confort optimal de l'habitacle. Pour y parvenir, elle utilise une infrastructure qui fonctionne dans un environnement à basse pression et entièrement clos, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la fiabilité du système.

La participation d'HyperloopTT au programme Siemens Startup lui a permis de construire et de concevoir des systèmes de pointe rapidement. L'entreprise avait besoin d'un partenaire aussi innovant que le produit qu'elle fabriquait. Siemens a donc pu contribuer à la réalisation de ce projet.

Comment HyperlooTT révolutionne le monde du transport durable

L'HyperloopTT est plus qu'un simple système ferroviaire. Conçu initialement pour repousser les limites de l'ingénierie, le système est écologique, avec un bilan énergétique neutre. Ce résultat est obtenu grâce à un système de propulsion très efficace et à des sources d'énergie renouvelable intégrées à l'infrastructure. Tous ces éléments contribuent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la sécurité du système.

L'équipe s'est donné pour objectif de révolutionner le monde des transports. Pour ce faire, elle avait besoin d'un logiciel qui lui permette de travailler à distance en conservant un niveau élevé de digitalisation pour la collaboration. La technologie des jumeaux numériques, utilisée à cet effet, lui permet de travailler de n'importe où dans le monde.

Partager

Ressources associées