Le duo dynamique qui révolutionne la gestion des équipements énergétiques.
Dans le contexte des efforts mondiaux de décarbonisation d'aujourd'hui, les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics subissent une pression accrue pour qu'elles soient plus conformes et plus efficaces. IBM Maximo, une solution de gestion des équipements leader sur le marché, et Teamcenter fournissent une solution intégrée qui simplifie la surveillance des équipements et du cycle de vie.
Grâce à la surveillance en temps réel, aux analyses prédictives et à la technologie des jumeaux numériques, les entreprises peuvent optimiser les performances, prévenir les défaillances et prendre des décisions basées sur les données. Ce duo puissant permet aux fournisseurs d'énergie et de services publics d'être résilients dans un marché volatil, avec une réduction allant jusqu'à 25 % des temps d'arrêt des équipements, une augmentation de 15 % de la productivité et une réduction allant jusqu'à 20 % des coûts de maintenance.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ce duo dynamique.