eBook

Construire l'usine de demain grâce à l'automatisation modulaire

Comment Module Type Package favorise un environnement de production flexible et évolutif dans l'industrie pharmaceutique dans un contexte d'évolution des marchés. 

Fabrication intelligente pour le secteur pharmaceutique

Le temps n'est pas un luxe dans l'industrie pharmaceutique. Avec les méthodes traditionnelles, la mise sur le marché de nouveaux médicaments peut prendre plus d'une décennie, mais les pressions du marché exigent des délais de production plus rapides tout en maintenant les normes de qualité. L'industrie est confrontée à des défis spécifiques : la demande croissante de traitements personnalisées, l'évolution des méthodes d'administration des médicaments, la complexité de la chaîne d'approvisionnement et les pressions croissantes sur les coûts. Module Type Package (MTP) répond à ces défis grâce à une automatisation normalisée et modulaire qui permet une intégration prête à l'emploi des équipements de traitement.

Réduction des coûts d'ingénierie et des délais de mise en service

L'infrastructure MTP permet de réduire les efforts d'ingénierie jusqu'à 70 % grâce à l'intégration standardisée des modules et aux capacités prêtes à l'emploi. En éliminant la nécessité de concevoir ou de programmer l'équipement à partir de zéro, MTP permet un déploiement rapide de modules préfabriqués avec une logique de contrôle établie. La couche d'orchestration des processus du système visualise automatiquement les modules connectés et facilite l'intégration directe avec les systèmes de contrôle existants via les protocoles OPC UA. Cette approche complète raccourcit la planification des projets et réduit les erreurs en utilisant des modules existants et pré-développés.

Lisez l'eBook et découvrez comment MTP peut transformer votre processus de fabrication pharmaceutique.

Partager