eBook

Accélérer le processus de modification technique grâce aux solutions SaaS cloud

Une solution PLM adaptée facilite la gestion des modifications.

Le changement est incontournable. Mais les modifications ne doivent pas forcément faire l'objet d'un processus long et fastidieux.

Cet eBook de Lifecycle Insights "Comment accélérer le processus de modification technique ?" vous explique :

  • Comment gérer les modifications à partir d'un emplacement centralisé.
  • Comment suivre les exigences à partir d'un référentiel unique avec des mises à jour automatiques et des notifications en cas de modification.
  • Comment visualiser des données dans différents domaines afin de prendre de meilleures décisions sur les modifications.
  • Comment accéder aux exigences, ainsi qu'aux autres données de conception facilement et en toute sécurité.

Téléchargez l'eBook et découvrez comment un logiciel PLM cloud offre une solution de gestion des modifications plus efficace, capable d'accélérer les processus d'ingénierie.

Partager

Ressources associées

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.