eBook

Accélérer la conception de logiciels embarqués pour les batteries

Un homme travaille sur la conception de logiciels embarqués simultanés intégrés, son ordinateur portable et ses moniteurs affichent des graphiques et des logiciels de conception de batteries

Le marché des véhicules électriques connaît une croissance exponentielle, mais pour la stimuler et continuer à progresser dans le cadre des initiatives écologiques, les constructeurs doivent gagner la confiance des consommateurs en fournissant des batteries performantes et fiables.

Comment développer votre système de gestion des batteries (BMS) pour veiller à ce que toutes les exigences soient satisfaites, sans soumettre votre entreprise à un processus de prototypage physique long et coûteux ?

Téléchargez l'eBook pour découvrir comment utiliser la conception de logiciels embarqués pour :

  • Surveiller et rendre compte en permanence de l'état du bloc
  • Répondre en permanence à toutes les exigences de performance des batteries
  • Maintenir toutes les cellules dans leur plage de fonctionnement sûre
  • Protéger la batterie contre les intentions malveillantes

Concevoir le système de gestion de la batterie avec le bloc de batterie

Pour s'assurer que les batteries répondent aux exigences de conception, le système de gestion des batteries (BMS) surveille et ajuste en permanence divers facteurs. Pour des performances optimales, il est essentiel de concevoir le système de gestion d'une batterie en même temps que le bloc de batterie. En effet, cela garantit une répartition uniforme de la charge, de la puissance et de la température, tout en empêchant le fonctionnement de la batterie au-delà des limites de sécurité. Pour y parvenir, vous avez besoin de modèles de batterie réalistes et de modèles d'unités de commande électrique (ECU) globaux dotés de logiciels embarqués pour effectuer une co-simulation.

Pour développer un logiciel embarqué robuste, vous devez adopter une approche à deux niveaux se concentrant sur la mise en œuvre spécifique à la plateforme et au programme. Vous aurez besoin d'outils pour gérer les exigences, les scénarios de test et les problèmes tout au long du cycle de développement du système de gestion des batteries. Pour gagner du temps et couvrir de nombreux scénarios, la validation virtuelle à l'aide de modèles de simulation réalistes est essentielle, car elle réduit la dépendance à un processus de prototypage physique long et coûteux.

Développement de logiciels à l'aide d'une solution de gestion du cycle de vie des applications

Siemens propose une solution complète pour le développement de logiciels embarqués efficaces et sécurisés pour les systèmes de gestion des batteries (BMS). Avec le portefeuille Siemens Xcelerator™, les équipes peuvent développer simultanément un système de gestion des batteries et des blocs de batterie à l'aide d'une approche basée sur des modèles, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent.

La solution comprend une infrastructure logicielle de test de conception évolutive basée sur des modèles et intègre le système électrique à la conception du réseau pour créer une communication des performances prévisibles. La solution de gestion du cycle de vie des applications (ALM) vous permet de gérer votre flux de travail de développement logiciel, tandis que la vérification et la validation virtuelles des logiciels embarqués garantissent des performances sans défaut avant la mise en service du matériel.

Téléchargez l'eBook pour découvrir comment la conception de logiciels embarqués accélère votre processus de développement de batteries.

Partager

Ressources associées

Améliorer le confort acoustique des véhicules électriques en combinant la simulation du groupe motopropulseur électrique et du modèle de véhicule
Case Study

Améliorer le confort acoustique des véhicules électriques en combinant la simulation du groupe motopropulseur électrique et du modèle de véhicule

Hyundai utilise les outils Simcenter et s'associe avec Simcenter Engineering Services pour éliminer le grincement à haute fréquence