article

Exemples de solutions low-code

Application pour les cartes de circuits imprimés

Face à l'évolution des conditions d'un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises du secteur de l'électronique doivent prendre de l'avance sur leurs concurrents en se dotant de capacités qui leur permettent de répondre rapidement aux demandes des clients.

Ce document fournit des exemples sur la façon dont les entreprises peuvent gagner en compétitivité et accélérer leur parcours numérique en exploitant des applications low-code intégrées à leurs processus opérationnels.

Répondre à la demande du marché et des clients grâce à une technologie low-code

Les entreprises d'électronique n'ont pas à repartir de zéro. Elles peuvent répondre à la demande du marché et des clients grâce à une technologie low-code. En complétant les ressources et systèmes actuels par des applications low-code, les entreprises pourront étendre leur utilisation, combler les lacunes technologiques, commercialiser leurs produits plus rapidement et adapter leur stratégie lorsque de nouvelles opportunités se présenteront.

Développement d'applications personnalisées avec Mendix

Découvrez quatre applications que les entreprises d'électronique peuvent utiliser pour se lancer dans le développement d'applications personnalisées avec Mendix :

  1. Une application de conception collaborative
  2. Une application pour la résolution de problèmes
  3. Une application d'analyse de la production
  4. Une application de contrôle de la conformité

Partager

Ressources associées

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.