SIMARIS project - manejo básico

Grabación del seminario web | 15 de septiembre de 2026 | 7 p. m. (hora de Perú) | 19:00 PET (UTC-5)

19:00 Perú-Colombia-Ecuador / 18:00 Mexico / 20:00 Chile / 21:00 Argentina

El proyecto SIMARIS ofrece una visión general rápida de los requisitos de espacio dentro del edificio para tu sistema de distribución de energía, desde el nivel de media tensión hasta el tablero de distribución para instalaciones eléctricas. De esta manera, podrás determinar rápidamente el presupuesto y generar automáticamente un pliego de condiciones técnicas, así como datos BIM (Modelado de Información de la Construcción). En esta capacitación, aprenderás a manejar la herramienta por tu cuenta y a trabajar con ella.

Contenido: Conociendo el entorno del software SIMARIS project

  • Configuración de Celdas de MT - Primarias AIS y GIS
  • Configuración de Celdas de MT - Secundarias AIS y GIS
  • Configuración de Transformador MT/BT
  • Configuración de Tableros Principales
  • Configuración de Centro de Control de Motores (CCM)

Requisitos previos: Ninguno
Idioma: Español
Duración: 1,5h
Costo: Gratuito

SIMARIS project forma parte de SIMARIS Suite. Puede descargar SIMARIS Suite en este enlace: www.siemens.com/simaris

Mira la grabación del seminario web y contáctanos si tienes alguna pregunta.

A Siemens software interface on a monitor, displaying a "front view" of electrical panel layouts and settings.

Ponente

Michael Arias.

Michael Antonio Arias Huamani

Consultor técnico | Experto en planificación de la distribución de energía en Siemens Totally Integrated Power

Two colleagues discuss a project on a laptop, with a holographic building blueprint projected behind them on a dark blue wall.

Este seminario web es presentado por Totally Integrated Power. Dar forma al futuro de la planificación eléctrica en los mundos real y digital: ese es nuestro enfoque. A través del apoyo a proyectos, las herramientas de planificación SIMARIS y BIM, los documentos técnicos y las capacitaciones, nuestras soluciones integrales ofrecen resultados confiables y sostenibles para el futuro de la distribución de energía. ¡Ponte en contacto con nosotros! ¡Ponte en contacto con nosotros!