SIMARIS design - manejo básico | Parte 1

Grabación del seminario web | 1 de septiembre de 2026 | 7 p. m. (hora de Perú) | 19:00 PET (UTC-5)

19:00 Perú-Colombia-Ecuador / 18:00 Mexico / 20:00 Chile / 21:00 Argentina

El software de diseño de redes SIMARIS design facilita la planificación de redes eléctricas, incluido el cálculo de la corriente de cortocircuito, a partir de productos reales, con un mínimo de datos de entrada y el dimensionamiento automático de todos los componentes. En esta capacitación, aprenderás a manejar la herramienta por tu cuenta y a trabajar con ella.

Contenido:

Conociendo el entorno del Software SIMARIS design:

  • Como trazar y definir redes (Entorno del Software) y tipos de cargas (Motor, tomacorriente y general)
  • Como definir modos de funcionamiento (Normal, Emergencia, etc.)

Simulación de proyecto tipico N° 01 (MT y BT):

  • Flujo de Carga (Cargabilidad, Caida de Tensión, etc.)
  • Cortocircuito: Trifasico (Ik3min, Ik3max), Bifasico (Ik2), Monofasico (Ik1min, Ik1max)
  • Selección de equipos (Cables, Transformadores, Interruptores, Ductos de Barras, etc)

Requisitos previos: Ninguno
Idioma: Español
Duración: 2h
Costo: Gratuito

SIMARIS design forma parte de SIMARIS Suite. Puede descargar SIMARIS Suite en este enlace: www.siemens.com/simaris

Mira la grabación del seminario web y contáctanos si tienes alguna pregunta.

A Siemens software interface displaying a complex electrical network diagram on a monitor.

Ponente

Michael Arias.

Michael Antonio Arias Huamani

Consultor técnico | Experto en planificación de la distribución de energía en Siemens Totally Integrated Power

Two colleagues discuss a project on a laptop, with a holographic building blueprint projected behind them on a dark blue wall.

Este seminario web es presentado por Totally Integrated Power. Dar forma al futuro de la planificación eléctrica en los mundos real y digital: ese es nuestro enfoque. A través del apoyo a proyectos, las herramientas de planificación SIMARIS y BIM, los documentos técnicos y las capacitaciones, nuestras soluciones integrales ofrecen resultados confiables y sostenibles para el futuro de la distribución de energía. ¡Ponte en contacto con nosotros! ¡Ponte en contacto con nosotros!