Las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para integrar sus sistemas de tecnología de la información (IT) y tecnología operativa (OT) a medida que se acelera la digitalización. Según un informe de IoT Analytics, los dispositivos conectados aumentarán un 16 % en 2027, lo que creará nuevas oportunidades de mejoras operativas. Por su parte, un estudio de ISA Standards confirma que el 87 % de los encuestados cree que los estándares de la industria refuerzan la seguridad de procesos y equipos, mientras que el 81 % afirma que estos estándares ayudan a demostrar el cumplimiento de las normativas. Para abordar estas oportunidades y requisitos, las empresas necesitan un enfoque integral de la infraestructura de la red.
El éxito de la integración IT/OT requiere una infraestructura de red escalable y segura que una los sistemas operativos y empresariales. La solución combina tres elementos: infraestructuras de la red industrial con mecanismos de redundancia, tecnologías de red estandarizadas y funcionalidades de acceso remoto. Estos cimientos permiten una conectividad integral y fomentan la sostenibilidad de las operaciones mediante una gestión simplificada y asistencia de expertos.
Lee este white paper y aprende a adaptarte a las nuevas tecnologías al tiempo que garantizas la seguridad y fiabilidad de los procesos farmacéuticos.