vídeo

Eliminación de piezas CAD duplicadas y trabajo con más inteligencia con PLM

Tiempo estimado de visualización: 7 minutos

MAC Trailer es un fabricante de remolques personalizables con volquetes, plataformas, plataformas abatibles y diferentes configuraciones. Fundada en 1992, la empresa ha ampliado su huella operativa a más de 140 000 millones de metros cuadrados de instalaciones en Estados Unidos. Debido a su rápido crecimiento y unos clientes que cada vez solicitan más requisitos, la base de datos de piezas de MAC Trailer diseñadas por sus ingenieros superaba la cantidad de 1 300 000 archivos discretos en 3D. La dirección de la empresa reconoció que muchas piezas estaban duplicadas y que se reproducían día a día; sin embargo, se carecía de un método eficaz para cribarlas y determinar lo que era prescindible. Después de buscar y analizar las alternativas, apostaron por Teamcenter y Cadenas PARTsolutions. Esta colaboración les permitió reducir la base de datos solo a 300 000 piezas que se pueden buscar fácilmente. Esta es su historia.

Cómo eliminar piezas CAD duplicadas en la fabricación

Las piezas CAD duplicadas se crean porque un ingeniero no puede encontrar una pieza o porque desconoce la existencia de una pieza en el inventario de la empresa. En algunos casos, como ocurría en MAC Trailer antes de adoptar Teamcenter, sencillamente era más rápido volver a dibujar una pieza que encontrar la pieza ya creada en el laberinto de carpetas de un servidor. Esta manera de trabajar creó un registro de 1 000 000 de piezas innecesarias en la base de datos.

Para eliminar piezas CAD duplicadas, se utiliza software PLM que analiza todas las piezas registradas y las compara con el resto de la base de datos. A partir de ese momento, la base de datos puede utilizarse para descifrar rápidamente lo que es necesario conservar y lo que puede eliminarse. Cuando MAC Trailer implementó la solución, Cadenas PARTsolutions y Siemens Teamcenter pudieron indexar las piezas registradas, compararlas y volver a indexar piezas únicas en Teamcenter.

Ventajas de administrar una biblioteca CAD con PLM

La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) gestiona, busca, comparte y reutiliza datos en todos los centros de diseño desde una única fuente segura. Toda la información relacionada con el producto, por ejemplo los datos eléctricos, mecánicos, de software y de simulación, se gestionan dentro de la herramienta de PLM. Esta profunda integración permite una BOM multidominio y un gemelo digital completo.

Al disponer de una única fuente de información, los ingenieros pueden dedicar más tiempo a tareas importantes en lugar de buscar respuestas a preguntas y dar tumbos.

Compartir