vídeo

Acelera la fabricación eliminando piezas CAD duplicadas

Tiempo estimado de visualización: 8 minutos

MAC Trailer es un fabricante de remolques personalizables, como volquetes, plataformas, plataformas elevadoras y otras configuraciones. La compañía, fundada en 1992, ha ampliado su huella operativa hasta alcanzar casi 140 000 metros cuadrados de instalaciones en Estados Unidos. Debido a su rápido crecimiento y unos clientes que cada vez solicitan más requisitos, la base de datos de piezas de MAC Trailer diseñadas por sus ingenieros superaba la cantidad de 1 300 000 archivos discretos en 3D. La dirección de la empresa reconoció que muchas piezas estaban duplicadas y que se reproducían día a día; sin embargo, se carecía de un método eficaz para cribarlas y determinar lo que era prescindible. Después de buscar y analizar las alternativas, apostaron por Teamcenter y Cadenas PARTsolutions. Esta colaboración les permitió reducir la base de datos solo a 300 000 piezas que se pueden buscar fácilmente. Esta es su historia.

Objetivos empresariales de eliminación de piezas duplicadas

Con más de 40 ingenieros en plantilla, se dedicaron aproximadamente 500 horas por semana a buscar piezas activas. Además, el problema estaba aumentando a causa de las piezas recreadas que se añadían cada día a su inventario. Para implementar un nuevo sistema PLM, MAC Trailers tuvo que reorganizar su proceso de inventario digital. Reconocieron este problema y destinaron analistas para resolverlo.

Los analistas establecieron una serie de objetivos para este proyecto:

  • Reducir la redundancia de piezas/consolidación de datos
  • Optimizar la gestión de datos
  • Compartir datos entre centros
  • Permitir un crecimiento y una adquisición rápidos
  • Mejorar la seguridad de los datos

Ventajas de gestionar una biblioteca CAD con PLM

La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) ayuda a las empresas a administrar, buscar, compartir y reutilizar datos en todos los centros de diseño desde una única fuente segura. Toda la información relacionada con el producto, por ejemplo los datos eléctricos, mecánicos, de software y de simulación, se gestionan dentro de la herramienta de PLM. Esta profunda integración permite una BOM multidominio y un gemelo digital completo.

Al disponer de una única fuente de información, los ingenieros pueden dedicar más tiempo a tareas importantes en lugar de buscar respuestas a preguntas y dar tumbos.

Compartir

Recursos relacionados