Las soluciones de fábrica inteligente impulsan la calidad y la sostenibilidad en la fabricación de automóviles
Las soluciones de fábrica inteligente impulsan la calidad y la sostenibilidad en la fabricación de automóviles
Los fabricantes se dan cuenta de que sus procesos actuales no son lo bastante ágiles para seguir el ritmo de los rápidos cambios de la industria de la automoción. Con el aumento de la competencia, las exigencias de los clientes, las nuevas tecnologías y la creciente normativa sobre sostenibilidad, ¿cómo puedes asegurar una producción eficiente y de alta calidad y un lanzamiento impecable? Con soluciones de fabricación inteligente abiertas y escalables, los fabricantes de automóviles pueden lograr una producción inteligente conectando la tecnología de la información (IT) y la tecnología operativa (OT) para convertir las líneas de producción en entornos inteligentes y autoorganizados que optimizan la sostenibilidad y reducen los costes.
Compite en el cambiante panorama de la industria automovilística con la fabricación inteligente
Un gemelo digital completo permite la simulación desde el diseño hasta la producción. También proporciona la flexibilidad para optimizar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad en la fábrica, y posteriormente replicarlo en cualquier parte del mundo. Con una réplica virtual del entorno de fabricación o gemelo digital, puedes crear y evaluar distribuciones de celdas de trabajo y líneas de producción. También puedes poner en marcha tu equipo virtualmente antes de hacerlo en la planta de manera física, lo que te permite resolver problemas y depurar fuera de línea para asegurarte de que el lanzamiento va según la planificación. La fabricación inteligente en la industria de la automoción en evolución crea un entorno de fabricación verdaderamente inteligente al aprovechar la tecnología y su gemelo digital para formar un bucle completo de comunicación que monitorea y optimiza sus procesos de producción.
Procesa los datos en la fuente en tiempo real con automatización inteligente
Al modernizar los equipos heredados, establecerás una base para la fabricación inteligente, al tiempo que evitas importantes inversiones de capital y largos periodos de construcción. Actualizar los equipos heredados con sensores y dispositivos edge computing que puedan utilizarse para implementar nuevas tecnologías es un paso que muchos fabricantes de automóviles ya han dado. Pero la mayoría de ellos no están aprovechando todo el potencial de las grandes cantidades de datos generados. Al hacer uso de un sistema de ejecución de fabricación (MES) como parte de un enfoque de fabricación inteligente, los datos se pueden procesar en la fuente en tiempo real para proporcionar una visibilidad continua de las operaciones de producción.
Impulsa mejoras continuas a lo largo del ciclo de vida del producto con la fabricación de bucle cerrado
Los fabricantes de automóviles pueden utilizar un gemelo digital completo del entorno de producción para impulsar la eficacia y la mejora continua, simulando lanzamientos y cambios de diseño antes de su implementación. Crea un entorno de producción inteligente aprovechando la tecnología y tu gemelo digital para formar un bucle completo de comunicación. Con la fabricación de bucle cerrado, la planta se convertirá en una entidad autoorganizada que predice y resuelve de manera automática los problemas en tiempo real. La información que se obtiene en la digitalización de la fabricación evita errores costosos, elimina la repetición de trabajos y produce piezas de calidad a la primera en el lanzamiento y el ciclo de vida del producto.