e-book

La solución a las lagunas de la transformación digital

Tiempo de lectura: 22 minutos
La solución a las lagunas de la transformación digital

La digitalización es necesaria para seguir siendo competitivo en la Industria 4.0, aunque se trata de un proceso muy largo. Tal y como muestra una reciente encuesta de Tech-Clarity, una firma de investigación independiente, la digitalización señala los déficits y crea lagunas en los ecosistemas de software de la mayoría de empresas. Los desafíos abarcan desde sistemas heredados difíciles de cambiar hasta la accesibilidad de datos. De hecho, el 54 % de los encuestados ha indicado los desafíos derivados de la integración y el acceso a datos desde varios sistemas.

La combinación de agilidad y colaboración debería ser parte de una solución innovadora que resuelva las lagunas para satisfacer las necesidades de la transformación digital. Lee los resultados de la encuesta que Tech-Clarity ha realizado a más de 300 fabricantes para descubrir cómo resolver esas lagunas de la transformación digital con soluciones innovadoras.


Compartir

Recursos relacionados

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.