folleto

Xpedition Package Designer (xPD)

Complete, powerful, and proven design solution for all forms of advanced semiconductor packaging technology

Tiempo de lectura: 3 minutos
Xpedition Package Designer software in use

Xpedition Package Designer supports single- and multi-die/chiplet configurations and a variety of attachment technologies including wire bond, flip-chip, stacked-die, system-in-package (SiP) and package-on-package (PoP). It also supports the latest silicon-based technologies, such as RDL based fan-out wafer level packaging (FOWLP) and 2.5D/3D interposers including embedded and raised silicon bridges without requiring costly product add-ons or upgrades.

Benefits and features

  • Supports design of advanced semiconductor packaging such as FOWLP, 2.5D/3D, heterogeneous integration using silicon, glass or organic interposers, embedded or raised substrate bridges, ABF build-up, RDL build-up, system-in-package and modules
  • Advanced dynamic metal fill with DFM-ready results including multi-pass degassing, metal balancing and offset hatched planes
  • Provides fast predictable design through real-time design visualization and editing in 2D and 3D
    Removes/reduces time-consuming, post-design, signoff-driven ECOs through in-design geometry DRC
  • Direct creation of SI/PI 3D simulation models with the integrated Fast 3D field solver
    Fast high quality mask generation using GDSII and OASIS
  • Shortest path and cycle time to full mask LVS and package assembly signoff through direct integration with Calibre 3DSTACK

Download the brochure to learn more.

Compartir

Recursos relacionados

La era del diseño basado en simulación ha llegado
Video

La era del diseño basado en simulación ha llegado

La era del diseño basado en simulación ha llegado.

Ventaja competitiva para las pequeñas empresas gracias a la simulación y las pruebas
E-book

Ventaja competitiva para las pequeñas empresas gracias a la simulación y las pruebas

Descarga este e-book gratuito. Conoce la opinión de Tech-Clarity sobre cómo la simulación y las pruebas pueden proporcionar una ventaja a las pequeñas empresas y ayudarles a gestionar la complejidad.

Acelera el desarrollo de productos con simulación, pruebas y diseño generativo
E-book

Acelera el desarrollo de productos con simulación, pruebas y diseño generativo

Descubre cómo las pymes pueden acelerar el desarrollo de productos mediante el uso de la simulación y pruebas para mejorar su proceso de fabricación.