White Paper

Intelligente Fertigung in der Automobilindustrie

Intelligente Fertigung: Der Schlüssel zum Erfolg in der Automobilbranche

Abbildung eines Fahrgestells, das von Roboterarmen in einer Baugruppe der intelligenten Fertigung geschweißt wird

Die Automobilindustrie steht vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter zunehmender Wettbewerb, veränderte Kundenanforderungen und die Notwendigkeit, Kosten zu senken. Automobilhersteller können diese Herausforderungen bewältigen und durch den Einsatz intelligenter Fertigung wettbewerbsfähig bleiben.

Erfahren Sie in diesem White Paper mehr über intelligente Fertigung in der Automobilindustrie.

Vorteile und Herausforderungen einer intelligenten Fertigungsstrategie

Die Automobilindustrie steht bei der Einführung intelligenter Fertigungstechnologien an einem Scheideweg. Hersteller können von einer intelligenten Fertigung profitieren, indem sie Kosten senken, die Effizienz steigern, die Nachhaltigkeit fördern und die Markteinführungszeit verkürzen. Darüber hinaus kann sie Herstellern dabei helfen, sowohl die Mitarbeiter- als auch die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Die Vorteile der intelligenten Fertigung liegen auf der Hand, aber es gibt auch Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Eine Marktstudie ergab, dass fast alle Befragten (97 %) mit Herausforderungen bei der Modernisierung des Fertigungsprozesses konfrontiert waren. Die häufigsten Herausforderungen sind:

  • Kosten-/Budgetfragen
  • Veraltete/alte Systeme oder Geräte
  • Ermittlung der richtigen Partner für die Entwicklung einer umfassenden geschlossenen Umgebung

Selbstorganisierende Fertigung im Automobilbau realisieren

Erstellen Sie Produktionsanlagen, die in der Lage sind, automatisch Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um Qualitätsmängel zu vermeiden und Ausfallzeiten zu minimieren. Mit einer selbstorganisierten Fertigung können Sie Ihre Mitarbeiter entlasten, damit sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können, während Ihre Produktionsanlagen effizienter und effektiver laufen.

Es ist an der Zeit, das Potenzial von Daten zu nutzen, um Ihre Fertigungsabläufe zu verbessern.

Herausforderungen der Automobilindustrie mit virtueller Inbetriebnahme meistern

Die virtuelle Inbetriebnahme hilft Automobilherstellern, die Herausforderungen bei der Modernisierung von Produktionslinien zu meistern. Laut einer Marktstudie verwendeten zwei Drittel der Befragten (67 %) virtuelle Inbetriebnahme- oder Simulationsmodelle für Fertigungsumgebungen. Die Ergebnisse ermöglichten es den Herstellern, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Kontrolle über ihre Prozesse und Verfahren zu verbessern.

Im vollständigen Bericht erfahren Sie, wie schnell sich Hersteller, die modernisierte Produktionsanlagen einsetzen, von einem Anlagenstillstand erholen.

Teilen

Verwandte Ressourcen