White Paper

Wie NX die Prothesenkonstruktion verbessert

Zwei Konstrukteure halten eine Beinprothese und analysieren ihre Konstruktion und Funktionalität.

Die Nachfrage nach Prothesen steigt und die Medizinbranche sucht nach Möglichkeiten, diese komplexen und personalisierten Prothesen zu entwickeln. Neue Technologien, Materialien und Herstellungsverfahren ermöglichen die Entwicklung von Medizinprodukten, die erschwinglicher, komfortabler und schneller zu produzieren sind.

Mit NX von Siemens können Medizintechnikunternehmen innovativ sein und die Vorteile der nächsten Generation der Produktentwicklung realisieren. NX bietet ein virtuelles Konstruktionskonzept und integriert die mechanische Fertigung mit Verbundwerkstoffen und additiver Fertigung, sodass sich neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Prothesen eröffnen.

Trends in der Welt der Prothetik

Heutzutage werden die Prothesen immer komplexer und individueller. Unternehmen müssen ihre Produkte und Konstruktionsmethoden weiterentwickeln und für Innovationen sorgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Bedarf an prothetischen Hilfsmitteln weltweit nimmt zu, was für einen zunehmenden Wettbewerb unter Herstellern von Medizinprodukten sorgt.

Um die Verbraucheranforderungen zu erfüllen, sind die Unternehmen bereit, den Komfort der Produkte, die Kosten und die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden zu erhöhen. Die Prothesen werden immer leichter und langlebiger, was den Tragekomfort für die Patienten verbessert und Prothesen wie natürliche Gliedmaße integriert. Komfort ist oberstes Gebot. Die Verbraucher möchten individuell angepasste Prothesen, mit denen sie sich wohlfühlen und die ästhetisch angepasst sind.

Die Vorteile der Integration der Konstruktionssoftware NX bei der Prothesenkonstruktion

NX führt Konstruktion, Simulation und Fertigung nahtlos auf einer Plattform zusammen. Die Software ermöglicht eine schnellere Innovation und Optimierung bei gleichzeitiger Senkung der Produktkosten. Mit NX können Medizintechnikhersteller Modelle in einer zentralen Umgebung schnell anpassen und so die Produktivität erheblich steigern.

Mithilfe der Formelementwerkzeuge in NX lässt sich eine Konstruktion den Wünschen des Patienten anpassen. Sie wollen eine Prothese für Leichtathleten entwickeln? Vielleicht wäre eine Struktur aus Kohlefaser dafür geeignet. NX eröffnet Möglichkeiten für die Herstellung von Produkten mit leichteren und kostengünstigeren Materialien.

Lesen Sie das kostenlose Whitepaper, um mehr über die Entwicklung von Prothesen mit NX zu erfahren.

Teilen

Verwandte Ressourcen

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.