White Paper

Opcenter Execution Discrete im Industriemaschinenbau

Aufbau eines besseren Start-up-Unternehmens, um den Markttrends gerecht zu werden.

Hersteller von Industriemaschinen benötigen eine Smart Manufacturing-Lösung, um die geschäftlichen, produktions- und IT-bezogenen Herausforderungen, mit denen sie derzeit konfrontiert sind, zu bewältigen.

Das White Paper „Opcenter Execution Discrete“ erörtert aktuelle Herausforderungen und skizziert, wie diese mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette bewältigt werden können.

Unternehmen in der diskreten Fertigung werden neue Ansätze kennenlernen, mit denen sie die Effizienz der Gesamtlieferkette und die Flexibilität sowie die Transparenz der Produktionsprozesse verbessern können.

Manufacturing Operations Management für einen modernen Fertigungsbetrieb

Moderne Fertigungsbetriebe haben einen umfassenden Einblick in die Produktion und das Qualitätsmanagement.

Ermöglicht wird dies durch die Nutzung eines Manufacturing Operations Management-Tools wie Opcenter Manufacturing Discrete, mit dem die automatisierten Bediengeräte und -systeme in der Fertigung für die Entscheider in Produktentwicklung, Fertigungstechnik, Produktions- und Unternehmensmanagement zugänglich werden.

Lesen Sie das White Paper, um zu erfahren, wie Entscheider dank dieser vollständigen Transparenz Bereiche mit Verbesserungspotenzial leichter identifizieren und Betriebsanpassungen einfacher vornehmen können, um eine nahtlosere und effizientere Produktion zu erzielen.

Intelligente Fabrik und additive Fertigung

Die additive Fertigung, ein industrielles Verfahren zur Herstellung dreidimensionaler Objekte, bei dem aufeinanderfolgende Materialschichten geformt werden, ist ein wichtiger Bestandteil einer intelligenten Fabrik.

Die Verbindung der additiven Fertigung mit einem Manufacturing Operations Management-System wie Opcenter eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten:

  • Fähigkeit zur Interaktion mit CAM-Systemen, um Seriennummern in Druckauftragsdateien einzufügen
  • Nachverfolgen und Anzeigen der Genealogie von Pulvermaterialchargen
  • Verfolgen und Anzeigen des Lebenszyklus von Substraten

Lesen Sie das White Paper „Opcenter Execution Discrete“, um herauszufinden, wie die intelligente Fabrik und die additive Fertigung gemeinsam zum Erfolg führen.

Vorteile der Closed-Loop-Kommunikation

Durch Closed-Loop-Fertigung können Kunden Produktentwicklung und Prozessplanung nahtlos mit der Produktionsausführung vereinen.

Dies bietet Ingenieuren und dem Management eine ganzheitlichere Sicht auf die Informationen der Fertigungsoperationen und den Product Lifecycle Management-Systemen.

Mit einem besseren Verständnis der Informationen gehen ein besseres Änderungsmanagement in allen Ebenen, eine detailliertere Prozessliste sowie die Möglichkeit einher, relevantere Fehlerberichte zu erstellen.

„Opcenter Execution Discrete“ skizziert die Closed-Loop-Kommunikation und ihre zahlreichen Vorteile.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.