White Paper

Schnelle und präzise Angebotserstellung und Bauteilbeschaffung für Leiterplatten

Beschaffung und Kalkulation von Bauteilen für Leiterplatten

Der Prozess der Angebotserstellung und Preisfindung stellt Unternehmen der elektronischen Fertigung vor zahlreiche Herausforderungen. Da EMS-Unternehmen viel mehr Produkte anbieten, als sie tatsächlich herstellen, verschlingen die fehlende Datenstandardisierung, der schwierige Vergleich von Datenquellen zur Ermittlung von Diskrepanzen, die ineffiziente Preisgestaltung von Prozessen und die fehlende Integration in ERP-Systeme erhebliche Ressourcen. Die Preisgestaltung wird zusätzlich erschwert, wenn Standardteile in großen Mengen eingepreist werden müssen, sowie durch das Fehlen von Instrumenten zur genauen Ermittlung der Prozesskosten und zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Beschaffung elektronischer Bauteile. Intelligente, fertigungsorientierte Anwendungen sind entscheidend für die Überwindung dieser Probleme und ermöglichen es den Herstellern, schnell und präzise Angebote zu erstellen.

ERP-Integration ist der Schlüssel zur Beschaffung von elektronischen Bauteilen

Die ERP-Integration ist für eine effektive Beschaffung elektronischer Komponenten von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der jüngsten weltweiten Lieferengpässe. Anstatt einfach alle Teile einer Stückliste zu beschaffen und zu lagern, ob von einem oder mehreren Händlern bezogen, kann das ERP-System eine Prüfung auf bereits verfügbare Teile vornehmen, was Zeit spart und den Cashflow verbessert. Da aber die Teilenummern des Herstellers (Manufacturer Part Numbers, MPN) und die des Kunden (Customer Part Numbers, CPN) oft unterschiedlich sind, kann es schwierig sein, die Teile im ERP-System zu finden.

Die Bauteilhersteller stellen seit Kurzem Portale zur Verfügung, die über das Internet Zugriff auf Preise, Lieferzeiten und alternative Teile bieten. Auf diesen Portalen lassen sich viele Teile gruppenweise suchen. Sie bieten zudem einen benutzerspezifischen Zugang, sodass entsprechende Kundenpreise verfügbar sind. Mit mehreren Methoden zur Herstellung von Verbindungen zwischen der CPN eines Erstausrüsters und der IPN eines EMS-Unternehmens können Übereinstimmungen zwischen der Kundenstückliste und dem ERP-System hergestellt und vorhandene Teile effizient genutzt werden.

Eine fertigungsorientierte Anwendung zur Bauteilbeschaffung und Angebotserstellung für Leiterplatten

Valor BOM Connector bietet mehrere Methoden, um die benötigten Verbindungen zwischen der Kundenstückliste und dem ERP-System herzustellen. Es löst auch viele andere Herausforderungen, die mit der Angebotserstellung für Leiterplatten verbunden sind. Es fungiert als Kostenkalkulator und vieles mehr. Zum Beispiel können Bedarfsprognosen in Valor BOM Connector importiert werden, der dann die Bauteilportale nutzt, um den optimalen Preis zu ermitteln.

Lesen Sie unser neues Whitepaper, Beschaffung und Angebotserstellung für Leiterplatten, um zu erfahren, wie fertigungsorientierte Anwendungen wie Valor BOM Connector den Angebotsprozess beschleunigen und seine Genauigkeit verbessern können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Beschleunigung der Innovation im Konsumgüterbereich durch Verbraucherorientierung
Webinar

Beschleunigung der Innovation im Konsumgüterbereich durch Verbraucherorientierung

Mit Siemens und Accenture können Sie die Transformation in der Konsumgüterindustrie erfolgreich meistern.

Revolutionierung der Konsumgüterindustrie: Die innovative Lösung von Siemens & Accenture
White Paper

Revolutionierung der Konsumgüterindustrie: Die innovative Lösung von Siemens & Accenture

Erfahren Sie, wie die innovative cloudbasierte Lösung von Siemens und Accenture die Produktentwicklung in der Konsumgüterindustrie revolutioniert.