Verifikations- und Zertifizierungsverfahren sind während des gesamten Lebenszyklus des Flugzeugsystems von entscheidender Bedeutung, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird ständig mit dem Nachweis der Konformität konfrontiert, insbesondere der Konformität von Softwaresystemen Sicherheitsstandards wie DO178C, DO254 und DO278 haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, um Defekte oder Fehler in der Software von Flugzeugen zu vermeiden. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr über die Tools, Funktionen und Prozesse, mit denen sich die Einhaltung von Lufttüchtigkeits-vorschriften effizienter erreichen lässt, sowie über die Vorteile einer webbasierten Lösung für das Management der Softwareentwicklung in der Luft- und Raumfahrt.
Rückverfolgbarkeit in der Luft- und Raumfahrt bedeutet, dass jede Artefaktänderung während des gesamten Entwicklungsprozesses verfolgt und gemeldet wird. Die Rückverfolgbarkeit muss auf den Verbindungen zwischen Artefakten basieren. Um die Anforderungen der funktionalen Sicherheit zu gewährleisten, muss die Rückverfolgbarkeit in der Luft- und Raumfahrt vom Artefakt auf höchster Ebene bis hinunter zum kleinsten Artefakt reichen. Es sollte unmöglich sein, eine Änderung vorzunehmen, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Während Software in Flugzeugen die effektivste Quelle für Innovationen darstellt, ist sie oft auch eine bedeutende Quelle der Komplexität, die den Nachweis der Konformität erschwert. Für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen ist es unerlässlich, die richtigen Tools, Parameter und Prozesse zu implementieren, um diese Komplexität effektiv zu bewältigen und Rückverfolgbarkeit zu schaffen.
Das Anforderungsmanagement für die Luft- und Raumfahrt ist der Schlüssel dazu. Die Definition und das Management von Anforderungen im Rahmen einer einzigen Lösung bieten immense Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen. So kann das Anforderungsmanagement sicherstellen, dass Anforderungen in den gesamten Entwicklungsprozess integriert werden und eine zeitnahe und effektive Zusammenarbeit ermöglichen. Es unterstützt zudem eine zuverlässige Rückverfolgbarkeit.
Eine webbasierte Lösung kann Unternehmen dabei helfen, nicht vernetzte Entwicklungsteams zusammenzubringen, sodass sie effektiver zusammenarbeiten und letztendlich die Einhaltung der Lufttüchtigkeit schneller erreichen. Die Verwendung einer webbasierten Lösung bietet entscheidende Vorteile, darunter die Rückverfolgbarkeit aller Artefakte bis hin zum Quellcode und die Erfassung und das Management aller Anforderungen und Änderungen an einem Ort.
Laden Sie das Whitepaper jetzt herunter, um mehr über die weiteren Vorteile einer webbasierten Lösung für das Management der Softwareentwicklung in der Luft- und Raumfahrt zu erfahren.