White Paper

Schnellere Produktentwicklung mit Konstruktionslösungen der nächsten Generation

Nutzung innovativer Technologien für die Produktrealisierung mit einem beschleunigten Produktentwicklungsansatz

Neue Mobilitätstechnologien, Software und Elektronik werden zu den Unterscheidungsmerkmalen heutiger Fahrzeuge, wodurch die Fahrzeugplattformen immer komplexer werden. Automobilhersteller müssen sich an eine sich rasch verändernde Branche mit strengeren Vorschriften, Nachhaltigkeits- und Zulassungsanforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und steigenden Kundenerwartungen anpassen, um schneller bessere Produkte zu liefern.

Lesen Sie dieses White Paper, um zu erfahren, wie eine digitale Transformation Automobilherstellern helfen kann, indem sie zukunftsweisende Konstruktionen der nächsten Generation mit schnellerer Produktentwicklung und Wettbewerbsvorteilen ermöglicht.

Beschleunigung der Innovation, um die nächste Generation von Fahrzeugen auf den Weg zu bringen

Ein Konstruktionsansatz der nächsten Generation ermöglicht es den Automobilherstellern, einen hocheffizienten Produktentwicklungsprozess zu implementieren, der die Forschung und Entwicklung beschleunigt und dafür sorgt, dass neue Produkte früher in die Verkaufsräume gelangen. Sie können Anforderungen schnell erfüllen, indem Sie aktuelle Informationen und Daten im gesamten Ökosystem der Produktentwicklung synchronisieren. Gleichzeitig können virtuelle Validierungsmethoden dazu beitragen, Konstruktionsfehler frühzeitig zu beheben und so eine höhere Qualität, weniger Rückrufe und weniger unnötige Ausfälle und Kosten zu gewährleisten.

Bewältigung der Komplexität der Automobilentwicklung mit beschleunigter Produktentwicklung

Unsere Lösung für die beschleunigte Produktentwicklung ermöglicht eine bessere Koordinierung von Arbeitsabläufen und verbessert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen. Verifizieren Sie automatisch Entwurfsvorschläge und ersetzen Sie damit praktisch den traditionellen Iterationsprozess von Entwurf – Bau – Test – Abbruch – Neuentwurf. Dies gibt Automobilherstellern und -zulieferern einen größeren Spielraum für komplexere Konstruktionsoptimierungen, ohne dass damit Kosten verbunden sind.

Beschleunigung des Produktentwicklungsprozesses durch Digitalisierung

Herkömmliche Ansätze für die Automobilherstellung sind nicht mehr geeignet. Da die Komplexität zunimmt, würde ein Versäumnis, neue Prozesse einzuführen und Innovationen zu beschleunigen, zu nachteiligen Ergebnissen führen. Automobilhersteller und -zulieferer müssen sich der Produktkomplexität stellen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten.

Erfahren Sie, wie unsere Lösung für beschleunigte Produktentwicklung Sie unterstützen kann – laden Sie das White Paper jetzt herunter!

Teilen