Video

Ein digitales Unternehmen ermöglicht Ihnen die Lieferung von Leiterplatten, die auf Anhieb richtig sind und eine flexible Fertigung mit kleinen Losgrößen

Digitales 5G-Netz vor dem Hintergrund einer Landschaft

Steigende 5G-Anforderungen setzen Telekommunikationsunternehmen enorm unter Druck, qualitativ hochwertige Services (und Produkte) zu liefern. Eine Telekommunikationsinfrastrukturfirma setzt auf die digitale Transformation, um ungefähr 100 verschiedene Produkte mit durchschnittlich 20.000 Komponenten pro Leiterplatte zu handhaben.

Mit durchschnittlich 15 verschiedenen Arbeitsaufträgen pro Tag, um monatlich mehr als 450 Millionen Komponenten zu platzieren, hat dieser Elektronikhersteller einen vollständig digitalen Arbeitsablauf von der Elektronikentwicklung bis zum Fertigungsmanagement eingeführt.


Telekommunikationsinfrastrukturfirma bewältigt die Entwicklung und Fertigung von Elektronik mit einem digitalen Unternehmen

Diese Telekommunikationsinfrastrukturfirma nutzt ein digitales Unternehmen, um auf Anhieb richtig zu konstruieren, einen effizienten Prozess zum Platzieren der Komponenten sicherzustellen, den Materialfluss zu verwalten und Echtzeiteinblicke in die Maschinenleistung zu geben.

Ein vollständig digitaler Workflow hat diesem Leiterplattenhersteller Folgendes ermöglicht:

  • 75 % Einsparungen bei den Umrüstzeiten
  • Effizienzsteigerung von 23 % auf 80 %
  • Eine Renditerate von bis zu 99,7 %

Verfolgen Sie dieses kurze Video, um mehr darüber zu erfahren.

Teilen

Verwandte Ressourcen