Multiphysik-Engineering-Lösung
Intelligent Performance Engineering (IPE) ist eine umfassende Konstruktionslösung, die Industriemaschinenherstellern helfen soll, die Komplexität bei der Entwicklung der nächsten Maschinengeneration mit geringeren Kosten und weniger Risiken zu bewältigen.
Diese integrierte Konstruktionslösung vereint Multiphysik-Simulation, integrierte Konstruktion und Simulation sowie Closed-Loop-Validierung in derselben digitalen Umgebung.
Da sich alle diese Tools an einem einzigen Ort befinden, können Teams leichter zusammenarbeiten, was der Arbeitseffizienz von Konstrukteuren und Ingenieuren zugutekommt.
Vorteile der Multiphysik-Simulation
Die Multiphysik-Simulation vereint ein breites Spektrum an physikalischen Bereichen unter einem Dach.
Konstrukteure können bei der Untersuchung von Phänomenen in verschiedenen Bereichen der Physik komplexe Zusammenhänge erfassen und mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen.
Strukturelle, thermische, strömungstechnische und elektromagnetische Wechselwirkungen in einer einzigen Simulation vermitteln den Konstrukteuren ein besseres Verständnis für die Funktionsweise einer Maschine, und dies bereits in einem früheren Stadium des Entwicklungsprozesses.
Zusammenarbeit bei Konstruktion und Simulation
Bei integrierter Konstruktion und Simulation arbeiten Konstrukteure und Simulationsingenieure gemeinsam in einem System an denselben Modellen.
Wenn Simulationsdaten mit der Konstruktion synchronisiert werden, erhöht dies die Effizienz und verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen.
Der digitale Zwilling simuliert und validiert Konstruktionen virtuell und ermöglicht es Maschinenbauern und Anlagenherstellern, Probleme früher im Prozess zu erkennen und zu beheben, was Kosten und Risiken senkt und die Zuverlässigkeit der Maschine erhöht.
Simulation validieren durch Closed-Loop-Validierung
Die Closed-Loop-Validierung nutzt das IIoT zur Validierung von Simulationen durch Erfassung von Daten aus dem Feld.
Die Daten werden dann als Input verwendet, um die Beziehungen zwischen Anforderungen, funktionalen Layouts, logischer Implementierung und physischer Implementierung zu testen.
All dies kann dann zur Verbesserung der Entwicklung und Konstruktion aktueller und zukünftiger Maschinen genutzt werden, um den wachsenden Anforderungen der Kunden besser gerecht zu werden.