Erweitern Sie Ihren Funktionsumfang mit flexiblen Lizenzierungsoptionen für Add-on-Produkte
Solid Edge Value-Based Licensing ermöglicht Ihnen den Erwerb von kostengünstigen Paketen mit Lizenz-Token, die für den Zugriff auf Solid Edge-Add-on-Produkte verwendet werden können. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf erweiterte Funktionen, die von Ihren Produktentwicklungsteams je nach Bedarf gemeinsam genutzt werden können.
Sparen Sie für eine begrenzte Zeit 10 % beim Erwerb von Jahresabonnements mit 25 oder 50 Token.
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein, um Ihr Angebot anfordern zu können.
Was ist Value-Based Licensing?
Value-Based Licensing ist eine flexible, kostengünstige Alternative zum Einzelkauf von Add-on-Produkten. Holen Sie sich die Solid Edge-Add-on-Funktionen, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen.
In Kombination mit Solid Edge erhalten Sie mit dem Token-Paket Zugriff auf folgende Add-on-Produkte:
Möchten Sie noch mehr über Solid Edge Value-Based Licensing erfahren?
10 % Rabatt für begrenzte Zeit! Nicht verpassen! Das Angebot läuft bald ab.