Infografik

Der Weg des Konstrukteurs von der Konzeptentwicklung bis hin zur Fertigung

Der Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion

Angesichts eines erhöhten Wettbewerbsdrucks und sich verändernden Verbraucheranforderungen, die zu einer steigenden Komplexität führen, steht die Fertigungsindustrie vor beispiellosen Veränderungen. Dies erhöht den Bedarf an neuen Entwicklungen und Technologien. Ihr wachsendes Unternehmen verdient einen vernetzten, flexiblen und vor allem kostengünstigen Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungsprozess.

Erfahren Sie in dieser Infografik mehr über die Schritte von der Konzeptentwicklung über die Simulation bis zur Fertigung, und wie Accelerated Engineering von Siemens die Vielzahl der Herausforderungen, mit denen Konstrukteure konfrontiert sind, bewältigen kann, und Ihnen ermöglicht, bessere Produkte schneller bereitzustellen. Jetzt ansehen!

Der Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion in vier Schritten

Erfahren Sie mehr über die vier Schritte des Konstrukteurs auf seinem Weg von der Entwicklung über die Simulation bis zur Fertigung mit Siemens Digital Industries Software.

Wie sich Konstruktionen evaluieren lassen

Konstruktionen können im Handumdrehen validiert werden – mit vernetzten Fertigungsabläufen, Produktdaten und Teams mit generativer Konstruktion – und ebnen so den Weg für eine schnelle Produktion.

Informationen zum Konstruktionsprozess

Eine kontinuierliche virtuelle Verifizierung und Validierung sind entscheidend für die Beschleunigung der Produktentwicklung, da sie die Effizienz durch intelligentere Prozesse verbessern. Bei jedem einzelnen Schritt des Konstruktionsprozesses sollten Probleme und Konstruktionen, die entweder die Anforderungen oder die Regelkonformität nicht erfüllen, ermittelt werden. Wird dies effizient umgesetzt, können Probleme frühzeitig behoben oder aus dem Weg geräumt werden, sodass Sie schneller bessere Produkte bereitstellen können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Die besten PLM-Strategien zur Erfüllung von Anforderungen und Einhaltung von Lieferterminen
E-book

Die besten PLM-Strategien zur Erfüllung von Anforderungen und Einhaltung von Lieferterminen

Studie zu den größten Herausforderungen von Führungskräften in der Entwicklung – Erfüllung von Produktanforderungen (53 %) und Einhaltung von ...

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?
Infographic

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?

Was ist PLM? Erfahren Sie, wie Sie mit dem schnellen und kostengünstigen Teamcenter X in der Cloud innovative Produkte schneller auf den Markt bringen können. Erfahren Sie mehr.

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X
Video

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X

Starten Sie noch heute durch mit Teamcenter X, einer cloudbasierten PLM-Bereitstellung als Software-as-a-Service (SaaS-PLM) – einfacher Zugriff und einfache Nutzung.