Infografik

Der Weg des Konstrukteurs von der Konzeptentwicklung bis hin zur Fertigung

Der Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion

Angesichts eines erhöhten Wettbewerbsdrucks und sich verändernden Verbraucheranforderungen, die zu einer steigenden Komplexität führen, steht die Fertigungsindustrie vor beispiellosen Veränderungen. Dies erhöht den Bedarf an neuen Entwicklungen und Technologien. Ihr wachsendes Unternehmen verdient einen vernetzten, flexiblen und vor allem kostengünstigen Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungsprozess.

Erfahren Sie in dieser Infografik mehr über die Schritte von der Konzeptentwicklung über die Simulation bis zur Fertigung, und wie Accelerated Engineering von Siemens die Vielzahl der Herausforderungen, mit denen Konstrukteure konfrontiert sind, bewältigen kann, und Ihnen ermöglicht, bessere Produkte schneller bereitzustellen. Jetzt ansehen!

Der Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion in vier Schritten

Erfahren Sie mehr über die vier Schritte des Konstrukteurs auf seinem Weg von der Entwicklung über die Simulation bis zur Fertigung mit Siemens Digital Industries Software.

Wie sich Konstruktionen evaluieren lassen

Konstruktionen können im Handumdrehen validiert werden – mit vernetzten Fertigungsabläufen, Produktdaten und Teams mit generativer Konstruktion – und ebnen so den Weg für eine schnelle Produktion.

Informationen zum Konstruktionsprozess

Eine kontinuierliche virtuelle Verifizierung und Validierung sind entscheidend für die Beschleunigung der Produktentwicklung, da sie die Effizienz durch intelligentere Prozesse verbessern. Bei jedem einzelnen Schritt des Konstruktionsprozesses sollten Probleme und Konstruktionen, die entweder die Anforderungen oder die Regelkonformität nicht erfüllen, ermittelt werden. Wird dies effizient umgesetzt, können Probleme frühzeitig behoben oder aus dem Weg geräumt werden, sodass Sie schneller bessere Produkte bereitstellen können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...