Infografik

Simulationsgesteuerte Entwicklung – Grundlagen: Erfahren Sie, wie der frühzeitige Einsatz von Simulation Ihren Konstruktionsprozess beschleunigen kann

Simulationsgesteuerte Entwicklung beschleunigt die Produktentwicklung und ermöglicht Konstruktionsfeedback in Echtzeit

Simulation ist, im Zuge dessen, dass Unternehmen einen integrierten Ansatz bei der Konstruktion einnehmen, den wir „simulationsgesteuerte Entwicklung“ nennen, nicht länger etwas, das nur Spezialisten vorbehalten ist. Dieser Ansatz ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, das Potenzial jedes einzelnen Ingenieurs voll auszunutzen und unnötige Schritte zwischen den Abteilungen zu beseitigen. Dies beschleunigt den Konstruktionsprozess enorm.

Warum brauchen wir simulationsgesteuerte Entwicklung?

Mit der Verbesserung der Simulationssoftware ist diese auch leichter zugänglich geworden, weshalb man auch von einer Demokratisierung der Simulation spricht.

Diese allgemeinen Zugänglichkeit der Simulation ermöglicht es den Konstrukteuren, bessere Produkte schneller zu entwickeln.

Simulationsexperten und spezifische Simulationssoftware werden auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses sein, können jedoch dazu beitragen, einige Engpässe in diesem Prozess zu beseitigen.

Dank simulationsgesteuerter Entwicklungsprozesse benötigen die Simulationsexperten weniger Zeit für einfache Simulationsaufgaben und können sich stattdessen auf spezielle Szenarien konzentrieren, die ihr Fachwissen erfordern.

Wie wird die simulationsgesteuerte Entwicklung genutzt?

Bei der simulationsgesteuerten Entwicklung werden Entwicklungssoftware und Simulationssoftware an einem Ort zusammengeführt, um bessere Konstruktionsentwürfe zu realisieren.

Dieser Ansatz mag zwar einfach erscheinen, doch nutzen verschiedene Unternehmen dieses Konzept aus unterschiedlichen Gründen:

  • Überprüfung von Entwürfen bereits in einem früheren Stadium des Entwicklungsprozesses
  • Nutzung des Fachwissens von CAE-Experten
  • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Analytikern und Konstrukteuren
  • Nutzen Sie die Infografik und erfahren Sie, wie die meisten Unternehmen simulationsgesteuerte Entwicklung nutzen.

Vorteile der simulationsgesteuerten Entwicklung

Unternehmen jeder Art und Größe profitieren unmittelbar von den Vorteilen simulationsgesteuerter Entwicklung und verschaffen sich so bedeutende Marktvorteile gegenüber ihren Mitbewerbern.

Simulationsgesteuerte Entwicklung bietet eine Reihe von Vorteilen:

  • Mehr Produktinnovation
  • Weniger Änderungsaufträge
  • Kürzere Entwicklungszeiten
  • Weniger physische Prototypen

All diese Vorteile führen zu einer schnelleren Markteinführung, verbesserter Qualität und geringeren Kosten.

Laden Sie diese Infografik herunter und erhalten Sie einige der wichtigsten Fakten zu diesem Thema.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Steigerung der betrieblichen Effizienz im gesamten Batterieherstellungsprozess
E-book

Steigerung der betrieblichen Effizienz im gesamten Batterieherstellungsprozess

Bauen Sie die Maschinen von morgen mit den passenden, hochentwickelten Maschinenbauwerkzeugen für den Batterieherstellungsprozess. Erfahren Sie mehr.

Schnellere Lieferung von Batterieproduktionsmaschinen mit integriertem Konzept bis zur Inbetriebnahme
E-book

Schnellere Lieferung von Batterieproduktionsmaschinen mit integriertem Konzept bis zur Inbetriebnahme

Die Standardisierung der Software und Hardware von Maschinen zur Herstellung von Batterien, die intelligente Fabriken antreibt, wird der Schlüssel für zukünftigen Erfolg sein. Erfahren Sie mehr.

Battery-Machinery-as-a-Service wird intelligentere Fabriken schaffen
E-book

Battery-Machinery-as-a-Service wird intelligentere Fabriken schaffen

Nutzen Sie den digitalen Zwilling der Batterie und eine Closed-Loop-Umgebung, um umfassende Änderungen zu implementieren, die die Konstruktion zukünftiger Batteriemaschinen verbessern. Erfahren Sie mehr.