Infografik

Revolutionieren Sie Ihr Konsumgüterunternehmen mit cloudbasierten SaaS-Lösungen

Profitieren Sie von beispiellosen Möglichkeiten der strategischen Positionierung, der Zugänglichkeit und der Integration, indem Sie mit Siemens und Accenture zusammenarbeiten, um cloudbasierte Lösungen zu implementieren.

Cloudbasierte SaaS-Lösungen für Konsumgüterhersteller

Navigieren Sie mit Siemens und Accenture mühelos durch die Konsumgüterbranche und nutzen Sie unsere cloudbasierten SaaS-Lösungen, um komplexe Portfolios mit unübertroffener Geschwindigkeit zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der sich ändernden Verbraucheranforderungen stellen unsere Lösungen sicher, dass Ihre Marke auf dem Markt großen Anklang findet. Tauchen Sie tiefer ein in eine Welt, in der technologische Innovationen auf praktische Anwendung treffen. Erschließen Sie das Potenzial des integrierten Lifecycle Managements – laden Sie jetzt unsere Infografik herunter, um mehr zu erfahren!

Entdecken Sie Lösungen für die Konsumgüterherstellung mit einer cloudbasierten PLM-Software

Die Konsumgüterbranche verändert sich dramatisch, was durch die Nachfrage der Verbraucher nach Nachhaltigkeit und Personalisierung, Unterbrechungen in den Lieferketten und den rasanten technologischen Fortschritt hervorgerufen wird. Die cloudbasierte PLM-Software von Siemens und Accenture bietet ein zentrales Fundament, um Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, den gesamten Produktlebenszyklus inmitten dieser Herausforderungen kompetent zu managen. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie nicht nur einen technologischen, sondern auch einen strategischen Vorteil bietet, sodass sichergestellt wird, dass Ihre Fertigungsprozesse nicht nur effizient, sondern auch an die aktuelle Marktdynamik anpassbar sind. In einer Branche, in der veraltete Systeme und Ineffizienz den Fortschritt behindern können, bietet unsere cloudbasierte Lösung die Flexibilität, das integrative Management und die zukunftssicheren Strategien, die für die Verbesserung Ihrer Fertigungskapazitäten und Ihrer Marktreaktion erforderlich sind.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Catapult AI NN – From AI/ML Framework to Optimized RTL
Webinar

Catapult AI NN – From AI/ML Framework to Optimized RTL

Video describing how Catapult AI NN now delivers a methodology and flow from “AI/ML Framework to RTL” enabling rapid exploration of network, quantization, design reuse factors, and more!

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.