Solid Edge bietet ein breites Spektrum an Simulationstools für jedermann – von grundlegenden Funktionen für die digitale Validierung und Finite-Elemente-Analysen bis hin zu vollintegrierten Fluiddynamikberechnungen. Ob Einsteiger oder Analyseprofi – hier findet jeder die ideale Solid Edge-Simulationslösung für seine Anforderungen.
Beschleunigen Sie Simulationsstudien mit automatisierten Prozessen, die die Konstruktionsleistung validieren. Die Simulationsmöglichkeiten von Solid Edge geben Konstrukteuren weiterhin leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Konstruktionen digital validieren können, um durch Vorziehen des Simulationsprozesses noch bessere Produkte in kürzerer Zeit zu erstellen.
Für begrenzte Zeit wird auf alle Käufe von Solid Edge Simulation, Simcenter FLOEFD für Solid Edge sowie Simcenter Flomaster für Solid Edge ein Rabatt von 20 % gewährt.
Solid Edge Simulation
Unsere Lösung für die digitale Validierung von Teile- und Baugruppenkonstruktionen innerhalb der Solid Edge-Umgebung: Mit der Finite-Elemente-Analyse (FEA) in Solid Edge Simulation lässt sich der Bedarf an physischen Prototypen erheblich reduzieren. So können Sie nicht nur Material- und Testkosten sparen, sondern auch den Konstruktionszyklus verkürzen.
Simcenter FLOEFD für Solid Edge
Setzen Sie die Analyse der numerischen Strömungsmechanik (CFD) schon frühzeitig im Konstruktionsprozess ein, um Trends zu ermitteln und Konstruktionsmängel zu vermeiden. Simcenter FLOEFD für Solid Edge ist vollständig in Ihre CAD-Umgebung eingebettet, sodass Sie diese nicht verlassen müssen.
Simcenter Flomaster für Solid Edge
In einer schnellen und flexiblen 1D-Umgebung ermöglicht Simcenter Flomaster für Solid Edge die Berechnung und Visualisierung von Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und Druckabfall in Rohrleitungssystemen. Mit dieser Lösung lässt sich die Modellerstellung präziser Thermofluidsysteme auf Basis von CAD-Daten automatisieren.
20 % Rabatt für begrenzte Zeit: Nicht verpassen! Das Angebot läuft bald ab.