E-Book

Was bedeutet die Revolution der intelligenten Fertigung für Ihr Unternehmen?

Eine vollständig vernetzte intelligente Produktion, die datengestützte Erkenntnisse aus der operativen Leistung nutzt, kann gute Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen bieten

Zwei Männer in Laborkleidung arbeiten in einem Labor

Führende Halbleiterhersteller setzen auf schlanke Methoden, um die maximale Leistung zu erzielen. Doch moderne Märkte verlangen mehr als nur Schlankheit. Die Kombination aus Lean und Smart Manufacturing erhöht die Agilität, optimiert die Produktion, mindert Risiken und steigert die Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Integration von digital gesteuerten Simulationen, Steuerungen und Analysen wird der Lean-Gewinn über die Grenzen hinaus gesteigert. Durchgängige Verbindungen ermöglichen eine schnelle Entscheidungsfindung, schnellere Markteinführungen und hochwertige Ergebnisse. Nehmen Sie die Kombination aus Lead und Smart, um in sich schnell verändernden Zeiten Spitzenleistungen zu erzielen.

Der Sprung von Lean zu Smart

Traditionelles Lean Manufacturing bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B. weniger Abfall und verbesserte Produktivität. Doch durch die intelligente Fertigung können wir den Fortschritt noch weiter vorantreiben, die Gewinnmargen erhöhen und die Anpassungsfähigkeit verbessern, die im heutigen dynamischen Klima erforderlich ist.

Prognosen deuten auf erhebliche Fortschritte hin, die durch die intelligente Fertigung ermöglicht werden:

  • Steigerung des Durchsatzes um bis zu 20 %
  • Reduzierung der Ausgaben um ca. 15 %
  • Umsatzsteigerungspotenzial von ca. 10 %
  • Abwehr von Bedrohungen durch Cybersicherheitsverletzungen und Verstöße gegen Vorschriften.

Während sich herkömmliche Lean-Ansätze ausschließlich auf die Historie konzentrieren, nutzt die intelligente Fertigung Live-Datenströme, um die laufenden Optimierungsbemühungen zu erleichtern. Echtzeit-Intelligenz ermöglicht schnelle Reaktionen auf sich ändernde Bedingungen und überwindet bestehende Einschränkungen, die durch die Abhängigkeit von Legacy-Metriken entstanden sind. Die Integration vernetzter Plattformen und analytischer Fähigkeiten führt zu erhöhter Reaktionsfähigkeit, überlegenen First-Run-Qualitäten und erhöhter Flexibilität, die vom modernen Handel gefordert wird.

Im Gegensatz zu statischen Lean-Strategien passt die intelligente Fertigung den Kurs dynamisch an, geleitet von der tatsächlichen Aktivität in der Fabrikhalle, die von hochmodernen Sensoren erfasst wird, die ausgeklügelte Algorithmen füttern. Die Nutzung dieses Wissensschatzes ermöglicht genaue Prognosen, die Identifizierung entwicklungsreifer Bereiche und erhöht damit die Gesamteffektivität.

Erfahren Sie mehr über diese neue Revolution in unserem E-Book, in dem Sie neue Wege erkunden können, um die Rohstoffströme zu nutzen, die Asset-Nutzung zu optimieren, die Ausgaben zu senken, die Konsistenz zu verbessern und die Ausrichtung an Umweltzielen beizubehalten. Nutzen Sie die Gunst der Stunde, um in der anbrechenden Epoche, die von allgegenwärtigen Mikrochips geprägt ist, dauerhaften Wohlstand zu sichern.

Teilen