Die Autofahrer von heute wünschen sich ein komfortables Fahrerlebnis, eine größere Reichweite und Individualisierung, was die Komplexität der Entwicklung und Fertigung erhöht. Und Automobilhersteller und Zulieferer können sich nicht mehr auf traditionelle Praktiken und Tools verlassen, um die nächste Generation von Elektrofahrzeugen (EVs) zu entwickeln und fehlerfrei auf den Markt zu bringen. Mit den Lösungen für die intelligente Fertigung von Siemens können Erstausrüster und Zulieferer der Automobilindustrie die Komplexität ihrer Produkte durch multidisziplinäres Engineering bewältigen und so mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit erreichen.
Entdecken Sie in diesem E-Book, wie Sie mit den Fertigungslösungen von Siemens für Fahrzeugelektrifizierung Elektrofahrzeuge fehlerfrei auf den Markt bringen.
Die Einführung intelligenter Fertigungslösungen und die Entwicklung eines virtuellen Abbilds der Fertigung ermöglicht es den Herstellern, die neuen Technologien zu integrieren, die für die Aufnahme von Elektrofahrzeugen in ihre Produktpalette erforderlich sind. Entscheidende Vorteile intelligenter Fertigungslösungen:
Um die rasante Elektrifizierung von Fahrzeugen zu unterstützen, müssen Automobilhersteller und Zulieferer intelligente Fertigungslösungen einsetzen. Nur so ist ein nahtloser Übergang von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zur Produktion von Elektrofahrzeugen möglich. Zudem müssen Automobilhersteller und Zulieferer in der Lage sein, das Engineering von Mechanik, Elektrik, Steuerung und Software bereits in der Konstruktionsphase zu integrieren, anstatt bis zur Inbetriebnahme zu warten, um alles zusammenzuführen. Mit den Fertigungslösungen von Siemens können Automobilhersteller veraltete Anlagen aktualisieren und eine sich selbst organisierende Produktionsumgebung schaffen – ohne die enormen Kosten für einen kompletten Austausch.
Ein umfassender digitaler Zwilling Ihres durchgängigen Entwicklungsprozesses vereinfacht den Fertigungs- und Montageprozess bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Ein digitaler Zwilling der Fertigung kann vor der physischen Inbetriebnahme für die Konstruktion und Erstellung einer virtuellen Fabrik genutzt werden, in der die virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen, Arbeitszellen und Fertigungsstraßen stattfindet. Unvorhergesehene Verzögerungen lassen sich durch Problemerkennung, System-Debugging und Prozessoptimierung vor dem Start vermeiden.