E-Book

Die Wahl einer Digital-Twin-Plattform für die intelligente Produktentwicklung

Moderner Elektrokabelbaum im smarten Produktdesign

Die modernen Produkte von heute sind selten rein mechanisch. Unternehmen verlassen sich mehr denn je auf elektrische und elektronische Systeme, um Produkte intelligenter zu machen, sie um Innovationen zu ergänzen und um sie günstiger zu machen. Daher ist die Elektrokonstruktion für die Produktentwicklung immer wichtiger geworden.

Dieser Einkaufsratgeber von Tech-Clarity für Elektrokonstruktion geht der Frage auf den Grund, welche Funktionen für eine umfassende Lösung im Bereich Elektrokonstruktion erforderlich sind.

Elektromechanische Produktkomplexität

Mit den steigenden Anforderungen an die Elektrik wird auch die zugrunde liegende Technik immer komplexer. Der Druck des Marktes verlangt, dass immer mehr Elektronik in die Produkte integriert wird, während weitere Akteure auf den Markt drängen. Mehr Elektronik bedeutet, dass auch die Elektrik komplexer wird, da sie die elektronischen Komponenten verbindet und für die Stromversorgung und Kommunikationsfähigkeit sorgt. Mit den geeigneten Tools muss es möglich sein, diese zunehmende Komplexität der elektrischen Systeme zu bewältigen. Mit zunehmender Komplexität können kleine Probleme jedoch schnell zu großen Hindernissen werden, die den Entwicklungsprozess verlangsamen, Fehler verursachen und die Kosten in die Höhe treiben. Als Folge davon kommen viele zu der Erkenntnis, dass ihre vorhandenen Tools nicht mehr ausreichen.

Mit dem Framework für den digitalen Zwilling von Solid Edge zu einer kollaborativen Produktentwicklung

Mit Solid Edge können Sie die Herausforderungen bei der elektromechanischen Konstruktion mit einer speziellen Lösung für die elektrische Konstruktion bewältigen – diese Lösung ermöglicht die echte Konstruktionszusammenarbeit zwischen den Bereichen Elektrotechnik und Mechanik. Auf Basis branchenführender Technologie sind unsere Produkte für die elektrische Konstruktion weltweit anerkannt und bewährt. Die Technologie von Solid Edge schafft in jeder Phase der Produktentwicklung einen Mehrwert – bei Konzept, Entwicklung, Fertigung, Produktion bis hin zur Ausmusterung. Die virtuelle Darstellung des Produkts – der digitale Zwilling – verbessert die Ergebnisse in den einzelnen Phasen.

Lösungen für die Elektrokonstruktion

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Anforderungen einer erfolgreich integrierten Lösung für die Elektrokonstruktion und verwenden Sie diesen Leitfaden als Checkliste!

  • Ermöglichen Ihre Konstruktionsprozesse ein fachbereichsübergreifendes Co-Design?
  • Kostet Sie das Erstellen physischer Prototypen zu viel Zeit und Geld?
  • Unterstützt die Softwarelösung Ihrer Wahl Ihre Bestrebungen im Bereich Elektromechanik?

Teilen