E-Book

Wichtige Anwendungsfälle und Beispiele für das IoT

Anwendungsfälle für industrielles IoT

Während die Anzahl der vernetzten Geräte weiterhin rapide zunimmt, ist das IoT längst nicht mehr darauf beschränkt, das Verhalten von Maschinen und Geräten zu überwachen. Der Wert des IoT besteht zunehmend darin, Maschinendaten zu erfassen, um realisierbare Strategien zu entwickeln und Fertigungseffizienzen zu fördern.

Lesen Sie dieses kurze E-Book, um mehr über wichtige Anwendungsfälle und Beispiele für das IoT zu erfahren, an denen sich Unternehmen orientieren können, um schnelle und aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.


IoT-Fernüberwachung

In der unberechenbaren globalisierten Wirtschaft von heute können Routinebesuche, um den Zustand einer Maschine zu überprüfen oder sie zu warten, unrealistisch und zudem teuer sein. Die Fernüberwachung von industriellen IoT-Geräten bietet Herstellern aller Größenordnungen zahlreiche Vorteile. Vernetzte IoT-Geräte machen Betriebs- und Leistungsdaten über Geräte von überall und zu jeder Zeit vollständig zugänglich. So können Unternehmen mögliche Probleme in Echtzeit ausmachen und sogar proaktive Wartung durchführen, wenn dies erforderlich ist. Mit den richtigen Konnektivitäts- und Sicherheitsfunktionen können Unternehmen Aktualisierungen von Software, Firmware und Serviceverträgen remote bereitstellen – ohne die hohen Aufwendungen für Reise- und Arbeitskosten.

Fernüberwachung der Fertigungsabläufe

Ohne IoT ist ein Besuch vor Ort erforderlich, um grundlegende betriebliche Informationen zu erfassen und etwas über Zustand und Performance einer Maschine zu erfahren. Die Fernüberwachung der Fertigungsabläufe mit dem IoT kann detaillierte Daten über die Maschinenleistung in Echtzeit liefern. Diese Daten können dann analysiert werden, um nach Mustern zu suchen und die Abhängigkeiten zu verstehen, die sich auf die GAE und die Produktion auswirken.

Mithilfe der Datenanalyse kann die Anlagenleistung optimiert werden, und zwar sowohl für eine einzelne Maschine als auch für eine komplette Produktionslinie, sodass ein Unternehmen in der Lage ist, die Leistung verschiedener Maschinen und Anlagen zu vergleichen.

IoT-Energiemanagement

Unternehmen setzen in zunehmendem Maße industrielle IoT-Lösungen ein, um die Energienutzung besser zu verstehen, sie zu steuern und den Verbrauch und die Kosten zu senken. Viele Industrieunternehmen sind nur in der Lage, den Gesamtenergieverbrauch der gesamten Einrichtung zu überwachen, nicht von einzelnen Maschinen im Fertigungsbereich.

Beim Energiemanagement mit dem IoT können für jede einzelne Maschine im Fertigungsbereich Daten zum Stromverbrauch erfasst und Betriebsparameter wie Temperatur, Druck, Betriebsgeschwindigkeit usw. verarbeitet werden. Diese Daten können auf Nutzungsmuster hin untersucht werden, um einen hohen Energieverbrauch zeitlich verschieben und unternehmerische Nachhaltigkeitsziele entwickeln zu können.

Laden Sie dieses E-Book herunter, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre industriellen IoT-Initiativen zukunftssicher machen, um permanent Innovationen umsetzen und die wachsende Komplexität bewältigen zu können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Opcenter Execution Discrete im Industriemaschinenbau
White Paper

Opcenter Execution Discrete im Industriemaschinenbau

Ein besseres Smart Manufacturing-System kann die Effizienz der Lieferkette verbessern und die Flexibilität erhöhen. In diesem White Paper erfahren Sie wie.

Manufacturing Execution System und kundenindividuelle Massenfertigung
Video

Manufacturing Execution System und kundenindividuelle Massenfertigung

Begegnen Sie der Komplexität der modernen Konstruktion von Industriemaschinen und entwickeln Sie Innovationen mit der geeigneten cloudbasierten CAD-Software.