Skip to Main Content
E-book

Wichtige CAD-Funktionen für die Konstruktionsuntersuchung

Teilen

Die Möglichkeiten der Konstruktionsuntersuchung sind endlos, aber die Budgets und Zeitpläne sind es nicht. Ganz gleich, ob Sie versuchen, eine Lösung für Produktanforderungen zu finden oder ein Konstruktionskonzept zu entwickeln, mit dem Sie Ihre Branche revolutionieren wollen, müssen Sie herausfinden, was funktioniert und was nicht. Im Allgemeinen geschieht dies durch Versuch und Irrtum. Doch gibt es da keine bessere Möglichkeit? In diesem E-Book untersuchen wir das Konzept der Konstruktionsuntersuchung und die wichtigsten Funktionen, über die Ihr CAD-System verfügen muss, um die Konstruktionsmöglichkeiten innerhalb der verfügbaren Zeit und im Rahmen des Budgets effektiver zu erkunden.

Was versteht man unter Konstruktionsuntersuchung?

Eine gründliche Konstruktionsuntersuchung stützt sich auf das Wissen von Fachleuten aus mehreren Bereichen, die mit einer Vielzahl von Anforderungen arbeiten. Im Entwicklungsprozess müssen unter Umständen viele verschiedene geometrische Konfigurationen oder Konstruktionsentwürfe berücksichtigt werden, wobei auch Kosten und Fertigungsvorgaben zu beachten sind. Häufig müssen Sie in der Konzeptionsphase Vergleichsstudien zum Vergleich von Konstruktionsalternativen heranziehen. Diese Arbeit könnte die Erstellung einer Stückliste und die Durchführung mehrerer Simulationen beinhalten

Wichtige CAD-Funktionen zur Konstruktionsuntersuchung

Wir werden untersuchen, wie wichtige Funktionen Ihrer CAD-Lösung Ihre Konstruktionsuntersuchung zum Erfolg führen können, einschließlich der Unterstützung folgender Fähigkeiten:

  • Arbeiten in einer Sandbox

  • Dokumentieren, Definieren, Verfolgen und Verwalten von Produktanforderungen

  • Einfache Wiederverwendung von Entwürfen, einschließlich Änderungen und Neukonfiguration

  • Effizientes Datenmanagement

  • Gemeinsame Nutzung von Daten durch integrierte Tools

Wie lässt sich CAD einsetzen, um den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen?

Mit dem richtigen Tool für die Konstruktionsuntersuchung lassen sich bereits die ersten Konstruktionsschritte beschleunigen. Flexible Tools ermöglichen es Konstrukteuren, Konstruktionsalternativen frei zu erkunden, ohne sich auf zu viele Details festzulegen. Durch die Bereitstellung von Funktionen zur koordinierten Organisation von Ideen, Konstruktionsentwürfen, Konfigurationen und allen anderen erforderlichen Leistungen in dieser Phase können sich die Konstrukteure auf die Suche nach der besten Lösung konzentrieren, allerdings ohne den damit verbundenen Aufwand.

Welche Vorteile hat die Verwendung von CAD-Software?

Die richtige Software behindert Neuerfindungen nicht, sondern unterstützt und ermöglicht die Konzeptentwicklung. Mit dem richtigen CAD-Tool verfügen Sie über einen Bereich, in dem Sie neue Ideen erkunden können, ohne die Dateien an PLM- oder PDM-Systeme übergeben zu müssen. Mit dem integrierten Revisionsmanagement sparen Sie Zeit und Mühe bei der Verwaltung von Konzepten und können Teile, Zeichnungen und Baugruppen einfacher verfolgen. Ihr CAD-System kann Ihnen durch eine verbesserte Wiederverwendung von Entwürfen helfen, Zeit zu sparen. Dazu bietet es intelligente Suchfunktionen, den Zugang zu Standardteilen oder -komponenten und die Möglichkeit, mit älteren Entwürfen oder Entwürfen von Drittanbietern genauso einfach zu arbeiten wie mit nativen Dateien. Und das ist nur der Anfang. Moderne CAD-Tools können auch fortschrittliche Funktionen unterstützen, die speziell dafür entwickelt wurden, die Konstruktionsuntersuchung auf neue Art und Weise zu erleichtern und Optionen auf Knopfdruck bereitzustellen.