E-Book

Integrierter Ansatz für Maschinenbau, Projektmanagement und Konfiguration

Ein Roboterarm greift nach dem Mond

Cloud-based Product Lifecycle Management (PLM) for machine builders overcomes siloed processes an Cloudbasiertes Product Lifecycle Management (PLM) für Maschinenbauer überwindet isolierte Prozesse und integriert sie an einem zentralen, leicht zugänglichen Ort.

Ein integrierter Ansatz bei der Maschinenkonstruktion ist wichtiger denn je, da die Kundenanforderungen immer komplexer werden und der globale Wettbewerb zunimmt.

Durch die Integration von Projektmanagement, Maschinenkonfiguration und Wiederverwendung von Stücklisteninformationen in eine vernetzte Plattform können sich Konstrukteure mehr auf das Wesentliche konzentrieren.

Lesen Sie dieses E-Book und erfahren Sie, wie Sie Innovationen durch Digitalisierung beschleunigen können.

Multidisziplinäres Management der Maschinenkonstruktion

PLM für Maschinenbauer fördert die Zusammenarbeit zur Verbesserung des multidisziplinären Konstruktionsmanagements.

Wenn Maschinenbau-, Elektro- und Automatisierungsingenieure mit denselben Plänen auf derselben Plattform arbeiten können, erreichen Maschinenbauer wichtige Projektmeilensteine rechtzeitig und vermeiden kostspielige Engpässe, die Projekte verzögern.

Das multidisziplinäre Management der Maschinenkonstruktion wird mit einer PLM SaaS-Lösung noch nahtloser.

Dank der Instant-On-Funktionen und des Zugriffs von jedem beliebigen Ort mit einer Internetverbindung wird die Zusammenarbeit leicht gemacht, da die Maschinenbauer bei Bedarf Zugriff auf das Projekt-, Prozess- und Anforderungsmanagement haben.

Modularer Ansatz für den Maschinenbau

Verfolgen Sie einen modularen Ansatz beim Maschinenbau, um zukünftige Konstruktionen zu optimieren und schneller auf den Markt zu bringen.

Wenn Maschinenbauer ihre Module auswählen und problemlos anpassen und dann Projektdaten und Stücklisteninformationen speichern können, lassen sich ihre Arbeiten bei Projekten mit ähnlichem Umfang wiederverwenden.

Außerdem sind Module, die sich bereits in der Praxis bewährt haben, zuverlässiger, und die Maschinenbauer können genauere Angebote für mehr Aufträge abgeben und so die Rentabilität steigern.

PLM für Maschinenbauer erleichtert einen modularen Ansatz für die Maschinenkonstruktion, indem es einen zentralen Anlaufpunkt für Daten, Anforderungen und Zusammenarbeit bietet.

Product Lifecycle Management-Tool für Maschinenbauer

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem richtigen PLM-Tool für Maschinenbauer.

Mit einem sicheren, modernen und skalierbaren PLM-Tool können Maschinenbauer Kosten senken, Zeit sparen und ihre Ressourcen optimieren.

Lesen Sie das E-Book und erfahren Sie, worauf Maschinenbauer bei ihrem PLM-Tool achten sollten, um ihre digitale Transformation zu gestalten.

Eine kleine Investition in die richtige Lösung kann zu einem großen Entwicklungssprung für ihr Unternehmen führen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...