E-Book

Beschleunigung in großem Maßstab dank Produktentwicklungstechnologie

Inneres einer Schwermaschinenanlage mit Konnektivität

In einer Branche, die einen großen technischen Aufwand für die Produktion einer relativ kleinen Stückzahl erfordert, ist die Zeit bis zur Markteinführung bei der Konstruktion ein wichtiger Faktor. Sind Sie imstande, mit individuellen Kundenwünschen Schritt zu halten und neue Geräte trotzdem pünktlich zu liefern?

Laden Sie dieses neue E-Book herunter und erfahren Sie, wie Sie eine Beschleunigung in großem Maßstab bewirken und so die Komplexitäten der modernen Schwermaschinenindustrie überwinden können.

Kostenreduzierung und Verkürzung der Markteinführungszeit

Diese höhere Komplexität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die wachsende Nachfrage nach kundenspezifischen und lokalisierten Konstruktionsvarianten können ein Projekt verlangsamen. Jetzt ist es an der Zeit, gegenzusteuern, indem Sie Tools und Prozesse einsetzen, die Ihnen helfen, Kosten und Markteinführungszeiten zu reduzieren – zwei entscheidende Faktoren, die sich letztendlich auf die Geschäftsergebnisse auswirken. Eine gemeinsame, kollaborative Umgebung mit Simulations- und Verifikationsmanagement kann die Kosten und die Zeit bis zur Markteinführung für jede Art von Konstruktion reduzieren.

Multidisziplinäre Konstruktion ermöglicht teamübergreifende Zusammenarbeit

Die meisten Innovationen, die heute hinzukommen, erfordern ein starkes Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik und Software. Für die Anlagenentwicklung bedeutet dies mehr Parameter, mehr Physik und mehr am Entwicklungsprozess Beteiligte. Ein multidisziplinärer Konstruktionsansatz, der eine teamübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht, kann die Effizienz steigern, da die endlosen Iterationen wegfallen.

Kontinuierliche Verifizierung

Kontinuierliche Überprüfung und Validierung führen zu höherer Zuverlässigkeit und geringeren Risiken. Gefragt ist ein Entwicklungsprozess, der Gemeinsamkeiten und Wiederverwendung fördert und die virtuelle Verifizierung und Validierung verschiedener Konstruktionsvarianten unterstützt.

Laden Sie das neueste E-Book herunter, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Entwicklung trotz mehr Varianten und wachsender Komplexität beschleunigen können.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Simulation und Test: die treibenden Kräfte bei der Konstruktion des Fahrzeugs der Zukunft
Webinar

Simulation und Test: die treibenden Kräfte bei der Konstruktion des Fahrzeugs der Zukunft

Erkunden Sie das Leistungsvermögen eines Fahrzeugs virtuell und bestätigen Sie in der Realität/physisch, um unvorhergesehene Hürden bei der Konstruktion zu beseitigen.

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration beim Fahrzeug-Performance-Engineering
Solution Brief

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Integration beim Fahrzeug-Performance-Engineering

Nutzen Sie eine Kombination aus Simulation, Tests, MBSE und KI beim Fahrzeug-Performance-Engineering für eine effiziente und rentable Fahrzeugentwicklung. Weitere Informationen

Konstruktion elektrischer Antriebssysteme – vom Entwurf einzelner Bauteile bis zur Integration in das Fahrzeug
Webinar

Konstruktion elektrischer Antriebssysteme – vom Entwurf einzelner Bauteile bis zur Integration in das Fahrzeug

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand und ermöglichen Sie mit den Lösungen von Simcenter eine nahtlose systemübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Integration elektrischer Fahrzeuge.