E-Book

Beschleunigung der Entwicklung durch Anwendung eines multidisziplinären Ansatzes

Schwermaschine auf einem Feld

Innovationen in der heutigen Schwermaschinenindustrie erhöhen in der Regel die Komplexität in Form von größeren Wechselwirkungen zwischen Mechanik, Elektronik und Software. Diese Komplexität ist in einem Unternehmen, in dem verschiedene Teams voneinander getrennt in Silos mit eigenen Tools und Prozessen arbeiten, nicht zu bewältigen. Hersteller können dem entgegenwirken, indem sie einen integrierten, multidisziplinären Ansatz anwenden, der die gleichzeitige Entwicklung von Mechanik, Elektronik und Software ermöglicht.

Laden Sie dieses neue E-Book herunter, um mehr darüber zu erfahren, wie Hersteller von Schwermaschinen die Entwicklung innovativer Geräte beschleunigen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein können.

Kombination von Software für die Elektrokonstruktion und Software für die mechanische Konstruktion

Innovationen im Bereich der Schwermaschinen, wie z. B. die Elektrifizierung, erhöhen die Interaktion zwischen mechanischen und elektrischen Komponenten, sodass die jeweiligen Konstruktionsteams eng zusammenarbeiten müssen. Die Software für die Elektrokonstruktion und die mechanische Konstruktion müssen Teil derselben Umgebung sein, mit gemeinsamem Zugriff auf gemeinsame Daten. Auf diese Weise können die Bereiche parallel zueinander vorankommen und dabei die Entscheidungen des jeweils anderen berücksichtigen. Sie können z. B. Modellansichten von einem Tool in das andere überführen und so die Produktivität auf beiden Seiten erhöhen.

Nutzung von CAD-Software zur Erstellung von Simulationsmodellen

Als Teil eines integrierten Softwarekonzepts muss auf der konstruktionsseitigen Ebene eine multidisziplinäre Leistungsoptimierung erfolgen. Dies setzt voraus, dass die CAD-Softwareplattform über Simulationsfunktionen verfügt, die alle relevanten physikalischen Aspekte der zu untersuchenden Leistungsaspekte darstellen und miteinander verbinden können. Indem Sie solche Funktionen über CAD zugänglich machen und die Assoziativität aufrechterhalten, geben Sie den Konstrukteuren schon früh im Prozess die Werkzeuge an die Hand, die zu Entscheidungen beitragen, die sonst erst in späteren Phasen getroffen werden könnten.

Informieren Sie sich noch heute in diesem neuen E-Book über einen durchgängigen, multidisziplinären Konstruktionsansatz, der für Hersteller von Schwermaschinen einfach, zugänglich und flexibel ist.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...