E-Book

Konstruktionsdesign mit dem NX-Studienpaket

Vermitteln Sie in Ihrem Unterricht Konstruktionsdesign mit NX

NX ist weltweit die modernste und hochgradig integrierte CAD/CAM/CAE-Produktentwicklungslösung. Dieses E-Book und die Praxis-Übungen, basierend auf NX12, unterstützen Sie dabei, Ihre Studierenden durch ein ganzes Praxissemester zu führen: von den Grundlagen der Benutzeroberfläche über das Erstellen und Anpassen von Modellen bis zur Finite-Elemente-Analyse und der fertigungsgerechten Konstruktion. Nach Abschluss dieses Unterrichtsmaterials sind Ihre Studierenden in der Lage:

  • Die Benutzeroberfläche von NX zu navigieren
  • Komplexe Freiformflächen zu konstruieren
  • Vollständige 3D-Modelle zu erstellen

Melden Sie sich zum ersten Mal an? Achten Sie darauf, dass Sie in der E-Mail, die Sie in Kürze erhalten werden, Ihre Zustimmung bestätigen.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird
Webinar

Wie ein Schiff mithilfe eines simulationsbasierten Ansatzes konstruiert wird

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie digitale Werkzeuge Ihre Herangehensweise an den Schiffbau verändern können. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden, und entfernen Sie die Entwicklungss...