In der schnelllebigen Halbleiterindustrie ist eine intelligente Fertigung unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unsere Technologie des digitalen Zwillings bietet einen datengesteuerten Ansatz zur Optimierung Ihres Produktionsprozesses. Sie können Betriebsabläufe vor der Implementierung simulieren und verfeinern, indem Sie genaue virtuelle Modelle Ihrer Fertigungsanlagen und -prozesse erstellen.
Dies führt zu einer Kostensenkung von 15 %, einer Umsatzsteigerung von 10 % und einer Durchsatzerhöhung um 20 %. Darüber hinaus ermöglichen digitale Zwillinge eine Steigerung der Anlageneffizienz um 50 % und eine Qualitätssteigerung von bis zu 30 %.
Nutzen Sie diese leistungsstarken Tools, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen in Ihrer Halbleiterfertigung voranzutreiben.