E-Book

Entdecken Sie, wie cloudbasiertes PLM mit Teamcenter X Innovation und Zusammenarbeit fördern kann

Schneller innovativ sein mit cloudbasiertem PLM via Teamcenter X

Da sich die Welt schneller denn je verändert, stehen die Hersteller heute vor zahlreichen Herausforderungen, um relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Herausforderungen beinhalten neue, verteilte Arbeitskräfte, komplexe Projekte und die Notwendigkeit, mit dem Tempo des Marktes zu innovieren.

Eine der schnellsten Möglichkeiten, diese Herausforderungen zu bewältigen, ist die Einführung von Software für das Product Lifecycle Management (PLM). PLM ermöglicht es Herstellern, Datensilos aufzubrechen und ihre Teams mit einer zentralen Softwareumgebung zu vernetzen. Bewältigen Sie die zunehmende Produktkomplexität, indem Sie Ihre Softwarekomplexität mit der cloudbasierten PLM-Software Teamcenter X von Siemens reduzieren.

Vorteile von cloudbasierter PLM-Software

Mit Teamcenter X, der SaaS-PLM-Lösung von Siemens, können Unternehmen jeder Größe von einem Cloud-Angebot profitieren, mit dem sie vom ersten Tag an startklar sind. Die Lösung zeichnet sich durch eine einfache und zugängliche Benutzeroberfläche aus, die es Ihnen ermöglicht, Teams schnell einzubinden und die Amortisierungszeit zu verkürzen. Teamcenter X wurde für die Cloud entwickelt und bietet allen Beteiligten sofortigen Zugriff, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Dank des webbasierten Zugriffs und der installationsfreien Nutzung können sie von jedem Gerät aus arbeiten – zu Hause, im Büro oder im Fertigungsbereich. Die cloudbasierte SaaS-Lösung bietet außerdem mehr Flexibilität als lokale PLM-Modelle. Da Sie keine unbefristete Lizenz erwerben müssen, können Sie flexibel neue Funktionen testen und bei Bedarf neue Benutzer hinzufügen, um Ihren sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Erhöhung der Datensicherheit und Verlagerung des IT-Aufwands

Mit Teamcenter X gewährleistet Siemens die Datensicherheit und -sicherung. Durch die Partnerschaft mit Siemens profitieren Sie von einer PLM-Umgebung, die auf einer unternehmensgerechten Cloud-Infrastruktur basiert. Sie können sich auf Siemens und unseren Cloud-Partner verlassen, wenn es darum geht, das Risiko von Cyberangriffen und IP-Diebstahl zu senken, indem wir sicherstellen, dass Sie über die neuesten Sicherheitsfunktionen und Schutzmaßnahmen verfügen. Und mit den neuesten Sicherheitsfunktionen werden auch die neuesten PLM-Funktionen und produktivitätssteigernden Funktionen bereitgestellt. Updates werden automatisch installiert, ohne dass es zu IT-Ausfallzeiten kommt, welche die Produktentwicklung verzögern könnten.

Bewältigung von Produktkomplexität mit SaaS-PLM-Lösungen

Teamcenter X bietet umfassende PLM-Funktionen mit den zusätzlichen Vorteilen der Cloud. Vorteile:

  • Sofortiger PLM-Zugriff für alle Beteiligten, jederzeit und überall
  • Senkung der Betriebskosten durch vorhersehbare Betriebskosten und minimale IT-Infrastruktur
  • Beschleunigung der Produktentwicklung, Nutzung vorhandener Kenntnisse zur Unterstützung der Wiederverwendung von Konstruktionsentwürfen, Änderungsmanagement und Verkürzung der Zykluszeiten
  • Optimierung der Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse in Zusammenarbeit mit internen und externen Beteiligten
  • Erstellung einer bereichsübergreifenden Stückliste (BOM) zur Visualisierung Ihres gesamten Produkts

Teilen

Verwandte Ressourcen

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Umfassende CFD-Simulation für die Konstruktion von Schiffen: ein Überblick von Milovan Peric
White Paper

Umfassende CFD-Simulation für die Konstruktion von Schiffen: ein Überblick von Milovan Peric

Dieses White Paper untersucht häufig geäußerte Vorbehalte gegenüber einer umfassenden Nutzung von CFD und empfiehlt eine maßstäbliche Analyse von Schiffskonstruktionen unter realistischen Betriebsbedingungen.