Sichern Sie sich 30 % Rabatt auf Solid Edge-Simulationsprodukte (1)

Skalierbare Simulationslösungen für die Prüfung und Optimierung von Konstruktionen

Mit den erstklassigen Simulationsmöglichkeiten in Solid Edge validieren Sie Konstruktionen digital und fertigen durch frühzeitige Simulation hochwertige Produkte in kürzerer Zeit. Solid Edge bietet robuste Simulationsmöglichkeiten, damit Sie Ihre Anforderungen erfüllen können – von der digitalen Überprüfung einzelner Teile und Baugruppenkonstruktionen und Finite-Elemente-Analyse bis hin zu einer vollständig integrierten numerischen Strömungsmechanik (CFD).

  • Solid Edge Simulation – Die integrierte FEA ermöglicht es Konstrukteuren, Teile- und Baugruppenkonstruktionen digital zu validieren und so Materialkosten und Testzeiten zu reduzieren.
  • Simcenter FLOEFD für Solid Edge – Die vollständig integrierte CFD-Analyse optimiert die Produktleistung in Bezug auf Strömung, Wärmeübertragung und elektromagnetische Effekte.
  • Simcenter Flomaster für Solid Edge – Eine schnelle, flexible Lösung für die Modellierung von Thermofluidsystemen, die die Berechnungen von Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und Druckabfall in einer 1D-Umgebung automatisiert.

Verbessern Sie Ihre Simulations- und Testfunktionen und senken Sie gleichzeitig die Kosten für die Produktentwicklung – sparen Sie 30 % beim Online-Kauf von wertbasierten Lizenz-Token-Packs, die für den Zugriff auf Solid Edge Simulations-Add-on-Produkte verwendet werden.

Wertbasierte Solid Edge-Lizenz-Token online kaufen ↗

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um weitere Informationen über andere Möglichkeiten zum Sparen beim Kauf von wertbasierten Lizenz-Token-Paketen und Simulationsprodukten anzufordern.

Verpassen Sie nicht dieses exklusive Angebot, um Innovationen zu fördern und Ihren Gewinn zu steigern!

Was ist Solid Edge Simulation?

Das Identifizieren und Lösen von Konstruktionsproblemen vor der Fertigung senkt Kosten und Lieferzeiten, da der Bedarf an physischen Prototypen reduziert wird. Solid Edge bietet robuste Simulationsmöglichkeiten, damit Sie Ihre Anforderungen erfüllen können – von der digitalen Überprüfung einzelner Teile und Baugruppenkonstruktionen und Finite-Elemente-Analyse bis hin zu einer vollständig integrierten numerischen Strömungsmechanik.

Was ist die wertbasierte Lizenzierung von Solid Edge?

Auf Solid Edge-Simulationsprodukte – Teil der Designcenter-Suite für Produktentwicklung und -konstruktion von Siemens – kann über wertbasierte Lizenz-Token-Pakete zugegriffen werden. Die wertbasierte Lizenzierung ermöglicht Ihnen den Erwerb von kostengünstigen Paketen mit Lizenz-„Token“, die für den Zugriff auf Solid Edge-Add-on-Produkte verwendet werden können.

Diese flexible Lizenzierungsoption bietet Ihnen:

  • Zugriff auf erweiterte Funktionen, die bei Bedarf von Ihren Produktentwicklungsteams gemeinsam genutzt werden können
  • Sofortigen Zugriff auf eine breite Palette integrierter Anwendungen
  • Die Freiheit, Zusatzprodukte je nach Bedarf zusammenzustellen und anzupassen

Erwerben Sie wertbasierte Lizenz-Token für Solid Edge ↗

Weitere Informationen über Designcenter ↗

Lesen Sie die vollständigen Bedingungen und Konditionen